해당단어의 검색결과 VPWP

결과: 4
인쇄
서보-공압 위치제어 시스템 > 비례 제어 직접 제어 밸브
  • 연결구: G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량: 350 ... 2000 l/min
  • 5/3-way 비례 직접 제어 밸브, 닫힘
  • 완전 디지털화, 통합 압력 센서 포함
  • 진단 기능
  • 클램프형 브레이크 장치 작동용 스위칭 출력
 
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프 > 밸브용 연결 케이블
  • 비례 직접 제어 밸브 VPWP 용
  • 서브 베이스 VABP-S3 연결용
  • 케이블 길이 0.1 또는 0.2 m
 
서보-공압 위치제어 시스템 > 축 컨트롤러
    • 공압 포지셔닝 및 힘 제어
    • 터미널 CPX 의 기술 모듈
    • 이더넷을 비롯한 모든 필드버스 인터페이스 CPX 와 함께 사용 가능
    • Festo 구성 도구 FCT 를 통한 쉬운 커미셔닝
    • 연결된 시스템 컴포넌트를 자동 감지: 밸브 VPWP, 센서 인터페이스 CASM 또는 실린더
    • 이동 부하 2 ~ 450 kg
    • 힘 30 ~ 4712 N
 
밸브 > 밸브용 액세서리 > 블랭크 플레이트