제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
Connection technology for liquid media
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

해당단어의 검색결과 cmmp

결과: 6
인쇄
모터 및 컨트롤러 > 컨트롤러 > 서보 모터 컨트롤러
  • 공칭 전압: 230 V AC, 400 V AC
  • 공칭 전류: 2.5 … 30 A
  • 공칭 전력: 500 … 18000 VA
 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
전기 커넥터 기술 > 플러그 커넥터
핵심 제품군
  • 플러그 커넥터
    • 모터 컨트롤러 및 멀티-축 제어 시스템
    • 컨트롤러 FEC
    • 버스 연결 CAN-Bus 및 PROFIBUS
    • 모터 컨트롤러 CMMP-AS, CMMS-ST.
 
전기 커넥터 기술 > 플러그 커넥터 > 제어 시스템용 플러그 연결
핵심 제품군
  • 모터 컨트롤러 CMMP-AS, CMMS-ST에 대한 플러그 분류
  • 포함 내역:
    • 전원 공급 플러그
    • 모터 연결 플러그
 
제어 기술 > 오퍼레이터 유닛
  • 커미셔닝 시 입력/출력 신호 시뮬레이션
  • 모터 컨트롤러 I/O 인터페이스의 모든 기능을 사용 가능
  • 모터 컨트롤러 커미셔닝에 적합
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프 > 컨트롤러용 연결 케이블
핵심 제품군
  • 센서 인터페이스 CASM 과 변위 엔코더 사이의 연결
  • 모터 컨트롤러 CMMS-ST 및 CMMP-AS에 적합한 파일로트 라인.
  • 케이블 길이 0.3 ... 10 m.