제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

해당단어의 검색결과 cteu

결과: 3
인쇄
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • 밸브 모듈(VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL 및 CPV)용 필드버스 모듈
  • 버스 프로토콜:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • 옵션: 설치 시스템 CTEL용 전기 연결 블록 CAPC를 통한 2개의 I-Port 인터페이스
 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 폴리머 기술 서브 베이스
  • 작동 보호 고정 스로틀
  • 개별 단계에서 조합, 확장 가능한 3가지 밸브 사이즈
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능