제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

해당단어의 검색결과 mpa

결과: 50
인쇄
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
  • 멀티-핀 플러그를 통한 제어
  • 최대 24 밸브/최대 26 솔레노이드 코일
  • 연결 기술:
    • 25-핀 Sub-D.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
  • AS-interface을 통한 제어
  • 2 에서 8 밸브를 자유롭게 선정 가능(최대 8 솔레노이드 코일) 입력 피드백 포함
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
  • CPI을 통한 제어 가능 (필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 상위 제어)
  • 최대 32 밸브/ 최대 32 솔레노이드 코일.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
핵심 제품군
  • 비례 기술
  • 직렬 연결을 통한 편리한 통합형 진단
  • 최대 8개 전압 존
  • 필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 64 밸브/최대 128 솔레노이드 코일
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력과 출력의 파라미터화
    • 편리한 진단 기능 포함
    • 편리한 유지보수 컨셉.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 폴리머 기술 서브 베이스
  • 작동 보호 고정 스로틀
  • 개별 단계에서 조합, 확장 가능한 3가지 밸브 사이즈
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 밸브 > 일반형 밸브 모듈
  • 유량 까지 700 l/min
  • 전압: 24 V DC
  • 손쉬운 밸브 교체
  • 모듈형, 최대 64 밸브의 다기능 밸브 터미널.
 
밸브 터미널 > 어플리케이션 지향형 밸브 터미널
  • NSF-H1 그리스, FDA 승인 물질
  • 보호 등급 IP69K, 완벽한 씰링 시스템
  • 클린 디자인: 세척이 손쉬움
  • 밸브 2x 2/2, 2 x 3/2-way, 5/2-way 단안정, 5/2-way 복동 솔레노이드, 5/3-way
  • 표준 공칭 유량 450 ... 760 l/min
  • 밸브 폭 14 mm
  • 2 … 32개의 밸브 위치, 2 ... 32개의 솔레노이드 코일
  • 모듈형, 개별 밸브 단위의 설정
  • 멀티핀 연결구, 필드버스 연결구 I-Port / IO-Link
  • 보호 등급 IP65, IP67, IP69K
 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
  • MPA 시리즈의 피스톤 스풀 및 포펫 밸브 기술
  • 연결 M7
  • 유량 160 ... 900 l/min
  • 서브 베이스 밸브
    • 전기 작동
    • LED로 신호 상태 디스플레이
    • 전류 감소
  • 서브-베이스
  • 매니폴드 서브-베이스
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • 밸브 터미널 MPA 및 CPX용 커버
  • 초소형 치수에 따른 공간 절약
  • 제작 공정 불필요, 주문용이 및 밸브 터미널에 체결됨.
 
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프
핵심 제품군
  • 플러그, 플러그 소켓, 케이블 길이, 성능간의 조합 가능
  • 아래의 제품들과 같이 M8 및 M12 플러그를 모든 디바이스와 조합 가능:
    • 근접 센서
    • 위치 센서
    • 압력 스위치, 압력 센서
    • 유량 센서
    • 광 센서, 유도 센서
    • CPE, MPA 또는 VSVA와 같은 중앙 연결구 포함 밸브.
    • 케이블 길이 0.1 … 30 m.
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • CPI 인터페이스
  • ASI 인터페이스
  • 압력 센서
  • 전원 공급 장치
  • 추가 액세서리
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 서브-베이스 / 매니폴드 > 일반형 밸브 모듈
  • 서브-베이스
  • 블랭킹 플레이트
  • 엔드 플레이트
  • 공급 플레이트.
 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프 > 밸브 터미널용 연결 케이블
  • 멀티-핀 연결 Sub-D용
  • 밸브 터미널 MPA와 컨트롤러 간의 연결 케이블
  • 케이블 길이 0.5 ... 30 m
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 미사용 연결구용 커버캡.
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 밸브 터미널용 마운팅 부착물
 
압축 공기 준비 > Classic
  • 사이즈 MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 연결 공압구 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT 나사산 포함
  • 작동 압력 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 유량 110 ... 11000 l/min
  • 압력 게이지
    • 압력 게이지 포함
    • 압력 게이지 미 포함
  • 필터 등급 40 µm, 5 µm
  • 배수기
    • 수동
    • 반-자동
    • 자동
  • 금속 바울 보호기를 포함
 
압축 공기 준비 > Classic
  • 사이즈 MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 연결 공압구 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT 나사산 포함
  • 작동 압력 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 유량 110 ... 11000 l/min
  • 압력 게이지
    • 압력 게이지 포함
    • 압력 게이지 미 포함
  • 필터 등급 40 µm, 5 µm
  • 배수기
    • 수동
    • 반-자동
    • 자동
  • 금속 바울 보호기를 포함