해당단어의 검색결과 mpal

결과: 15
인쇄
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • 폴리머 기술 서브 베이스
  • 작동 보호 고정 스로틀
  • 개별 단계에서 조합, 확장 가능한 3가지 밸브 사이즈
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능
 
제어 기술 > 카탈로그 및 상세 정보

 

 
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • 밸브 모듈 VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL 및 CPV 대응 필드버스 모듈
  • 필드버스 프로토콜:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC base for installation system CTEL
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 서브-베이스 / 매니폴드 > 일반형 밸브 모듈
  • 서브-베이스
  • 블랭킹 플레이트
  • 엔드 플레이트
  • 공급 플레이트.
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리
  • 밸브 모듈용 어셈블리 툴
 
전기 커넥터 기술 > 튜브 / 파이프 > 밸브 터미널용 연결 케이블
  • 멀티-핀 연결 Sub-D용
  • 밸브 터미널 MPA와 컨트롤러 간의 연결 케이블
  • 케이블 길이 0.5 ... 30 m
 
기타 공압 부품 > 명판 시스템
  • 명판 플레이트 홀더
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 기능 부품 > 일반형 밸브 모듈
  • 공급 플레이트.
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 밸브 터미널용 마운팅 부착물
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 전기 매니폴드 모듈용 부품
  • 전기 인터페이스
  • 전기 링크.
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리
  • 밸브 모듈용 어셈블리 툴
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 미사용 연결구용 커버캡.
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 밸브 터미널용 마운팅 부착물
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 밸브 터미널용 ID 플레이트 홀더
 
밸브 터미널 > 밸브터미널용 액세서리 > 마운팅 부품 및 명판 라벨
  • 밸브 터미널용 마운팅 나사 및 너트