제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

해당단어의 검색결과 pan

결과: 7
인쇄
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
  • 내압성 및 내열 온도
  • 외부 직경: 4 ... 16 mm
  • 내부 직경: 2.5 ... 12 mm
  • 온도에 따른 작동 압력: -0.95 ... 19 bar
  • 주변 온도: -30 ... 80° C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
  • 개별 길이: 25, 50, 100, 200 … 500 m 단위로 배송
  • 최소 주문: 3,000 m
  • 개별 디자인: 고객사명 또는 고객사 파트 넘버가 기재된 라벨
  • 손쉽고 간편한 인식: 개별 색상 선택
  • 9가지 기본 색상 중 선택 가능: 요청에 따라 추가 색상 선택 가능
    • Festo Configurator를 통해 간편하게 오더
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
  • 용접 환경 저항성
  • UL 94
  • 외부 직경: 6 ... 14 mm
  • 온도에 따른 작동 압력: -0.95 ... 12 bar
  • 주변 온도: -30 ... 90 °C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공
    • 미네랄 오일
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
  • 이동식 공압 장치용
  • DIN 73378 준수
  • 내압성 및 내열 온도
  • 외부 직경: 4 ... 16 mm
  • 내부 직경: 2.5 ... 12 mm
  • 온도에 따른 작동 압력: -0.95 ... 31 bar
  • 주변 온도: -60 ... 100° C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공
    • 미네랄 오일
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
  • 높은 압력 범위가 요구되는 용도에 적합
  • 외부 직경: 4 ... 28 mm
  • 내부 직경: 2.5 ... 23 mm
  • 온도에 따른 작동 압력 -0.95 ... 35 bar
  • 주변 온도 -30 ... 80°C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공
 
공압 피팅 시스템 > 공압 피팅 시스템용 액세서리
  • 파이프 및 배관 커터
  • 플라이어 조립 및 분해.
 
센서 > 압력 및 진공 센서
핵심 제품군
  • 콤팩트 디자인 30 x 30 mm
  • 청색 배경 조명을 사용해 선명한 디스플레이
  • 압력 측정 범위 -1 ~ 16bar
  • 스위치 작동 출력 2x PNP 또는 2x NPN 선택 가능
  • 전기 출력 0 ... 10V, 1 ... 5V, 4 ... 20mA
  • 공압 연결구 G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, 푸시인 커넥터 4mm,
  • 압력 스위치
  • 진공 스위치
  • 콤팩트 디자인 30 x 30mm