제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

해당단어의 검색결과 qs

결과: 43
인쇄
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
핵심 제품군
  • 포트 R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 외부 튜브 직경 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • 나사산 연결
    • 씰링 링이 있는 G 나사산
    • PTFE 코팅 R 나사산
  • 진공에 적합
  • 푸시인 피팅
  • 푸시인 커넥터
  • 푸시인 벌크헤드
  • 푸시인 캡
  • 푸시인 슬리브 포함 푸시인 커넥터
  • 블랭킹 플러그
  • 다중 분배기
  • 푸시인 벌크헤드 피팅.
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 카트리지 사이즈 10, 14, 18, 20
  • 튜브의 외부 직경 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 일자형 또는 각형 디자인
  • 진공에 적합
  • 푸쉬 인 피팅
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 카트리지 사이즈 10, 18, 20
  • 튜브의 외부 직경 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • 일자형 또는 각형 디자인
  • 진공에 적합
  • 푸쉬 인 피팅
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
핵심 제품군
  • 연결 M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
  • 외부 튜브용 직경 2, 3, 4, 6 mm
  • 나사산 연결
    • 씰링 링 포함 미터법 나사산
    • 씰링 링 포함 G 나사산
    • PTFE 코팅된 R 나사산
  • 진공에 적합
  • 푸쉬 인 피팅
  • 푸쉬 인 연결구
  • 푸쉬 인 벌크헤드 커넥터
  • 푸쉬 인 캡
  • 푸쉬 인 슬리브 포함 푸쉬 인 커넥터
  • 블랭킹 플러그
  • 멀티 분배기
  • 푸쉬 인 벌크헤드 피팅.
 
프로세스 오토메이션 > 공압 피팅 시스템 > 피팅
핵심 제품군
  • 정확한 피팅을 선택하기가 용이함. 각 연결의 확실한 솔루션. 이 편리한 피팅 시스템에는 표준 및 기능 피팅 유형이 1000개 이상 포함되어 있습니다.
 
공압 피팅 시스템 > 피팅
핵심 제품군
  • 정확한 피팅을 선택하기가 용이함. 각 연결의 확실한 솔루션. 이 편리한 피팅 시스템에는 표준 및 기능 피팅 유형이 1000개 이상 포함되어 있습니다.
 
공압 피팅 시스템 > 분배기
  • 연결구: R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • 직경: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 나사산 연결구
    • PTFE 코팅된 R 나사산
    • 씰 포함 G 나사산
    • Push-in 커넥터
  • 회전가능 360
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 연결 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 튜브의 외부 직경 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 나사산 연결
  • 씰링 링 포함 미터법 나사산
  • PTFE 코팅된 R 나사산
  • 씰링 링 포함 G 나사산
  • 푸쉬 인 피팅, 자체 씰링
  • 푸쉬 인 커넥터
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 용접 환경 저항성
  • 연결 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 외부 튜브 직경 4, 6, 8, 10, 12 mm용
  • 나사로 연결
  • PTFE 코팅된 R 나사산
  • 진공 상태에 적합함
  • 푸쉬 인 피팅
  • 푸쉬 인 커넥터
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 견고한 금속 디자인
  • 높은 내열 온도 및 내압성
  • 내화학성
  • FDA 준수
  • 연결구: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 외부 튜브 직경: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • 푸시인 슬리브: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • 주변 온도: 0 ... 150° C
  • 나사산 연결구:
    • 씰링 링이 있는 G 나사산
  • 진공에 적합
  • 푸시인 피팅
  • 푸시인 커넥터
  • 푸시인 벌크헤드 커넥터
  • 푸시인 슬리브 포함 푸시인 커넥터
  • 푸시인 벌크헤드 피팅
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 높은 내화학성 및 내부식성
  • 내열 온도
  • 스테인리스 스틸 피팅
  • 연결구 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 튜브 외부 직경: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 나사산 연결
    • 미터법 나사산, R 나사산
  • 진공에 적합
  • 푸쉬 인 피팅
  • 푸쉬 인 커넥터
  • 푸쉬 인 벌크헤드 커넥터
 
기타 공압 부품 > 소음기
  • 솔레노이드 밸브 CPE용
  • 나사형 연결부 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • 푸시인 커넥터 QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • 소음 수준 58 … 68dB(A).
 
진공 기술 > 진공 발생기
핵심 제품군
  • 유지보수가 필요 없는 분산 진공 발생용 콤팩트 진공 흡착 노즐(추가 옵션)
  • 공칭 사이즈 0.45 ~ 3 mm
  • 연결구
    • 플러그 연결구 QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • 나사산 M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 표준
    • 진공 포트는 공급 포트와 90°
  • 입력
    • 공급 포트 포함 진공 포트
  • 솔레노이드 밸브, 진공 ON/OFF
  • 진공 스위치, 내장형.
 
진공 기술 > 진공 발생기
핵심 제품군
  • 유지보수가 필요 없는 분산 진공 발생용 콤팩트 진공 흡착 노즐
  • 공칭 사이즈 0.45 ~ 3 mm
  • 연결
    • 플러그 연결 QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • 나사산 M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • 원터치 슬리브 4.6 mm
  • 표준
    • 진공 포트는 공급 포트와 90°
  • 일렬
    • 공급 포트 포함 진공 포트
  • 배출기 펄스 밸브, 공압.
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > 나사산 피팅
  • 연결구: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • 나사산 연결구
    • 씰 포함 미터 나사산
    • PTFE 코팅된 R 나사산
    • 씰 포함 G 나사산 링
 
공압 피팅 시스템 > 공압 피팅 시스템용 액세서리
  • 클리어 및 배관 레이아웃
  • 재질
    • Polyamide
    • Polyethylene.
 
센서 > 압력 및 진공 센서
  • 콤팩트: 매니폴드 조립용 8 브래킷 벽면 마운팅
  • 압력 측정 범위 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • 상대 압력
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 전기 출력 1 … 5 V, 0 ... 10 V
  • 공압 연결구 QS-3, QS-4 및 push-in 슬리브 QS-4, QS-6
 
진공 기술 > 진공 발생기
  • 최대 8칸까지 공급 매니폴드에 장착
  • 공칭 사이즈 0.45 … 0.95 mm
  • 연결
    • 푸시인 피팅 QS3, QS4, QS6
  • 진공 솔레노이드 밸브 ON/OFF
  • 이젝트 펄스 옵션
  • 일체형 진공 센서
 
압축 공기 준비 > 압력계
  • 조절 가능한 적녹 범위
  • 연결구: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, NPT 나사산 사용 가능
  • 인라인 설치
  • 표시 범위 0 ... 25 bar
  • 표시 단위:
    • bar
    • psi
    • Mpa
  • DIN EN 837-1
 
압축 공기 준비 > Classic
  • 사이즈 MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 연결 공압구 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT 나사산 포함
  • 작동 압력 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 유량 110 ... 11000 l/min
  • 압력 게이지
    • 압력 게이지 포함
    • 압력 게이지 미 포함
  • 필터 등급 40 µm, 5 µm
  • 배수기
    • 수동
    • 반-자동
    • 자동
  • 금속 바울 보호기를 포함