해당단어의 검색결과 soeg

결과: 3
인쇄
센서 > 광 센서
  • 나사산 M 12x1, M 18x1
  • 블록 모양 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 작동 범위 0 ... 20,000 mm
  • 확산 반사형 센서
  • PNP
  • NPN
  • 케이블 연결구
  • 플러그 연결.
 
센서 > 광 센서
  • 나사산 M 18x1
  • 블록 모양 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 작동 범위 0 …20,000 mm
  • 광 센서
  • PNP
  • NPN
  • 케이블 연결구
  • 플러그 연결
 
센서 > 광 센서
  • 블록 모양 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 작동 범위 0 ...250 mm
  • PNP
  • NPN
  • 케이블 연결구
  • 플러그 연결.