해당단어의 검색결과 veab

결과: 4
인쇄
밸브 > 피에조 밸브
  • 통합형 피에조 기술
  • QS4 연결 또는 연결 플레이트
  • 유량 20 l/min
  • 3-way 비례 제어 밸브, 직접 작동
  • 압력 범위 -1 … 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 통합형 피에조 기술
  • QS4 연결 또는 연결 플레이트
  • 유량 20 l/min
  • 3-way 비례 제어 밸브, 직접 작동
  • 압력 범위 -1 … 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
밸브 > 밸브용 액세서리 > 블랭크 플레이트

 

 
밸브 > 밸브용 액세서리 > 매니폴드 레일