제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

해당단어의 검색결과 vuvs

결과: 4
인쇄
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • 작동이 편하고, 튼튼하며, 멋스러운 밸브 시리즈
  • 포트 G1/8, G1/4
  • 유량 500 l/min
  • 압력 범위 1.5 ... 8 bar
  • 온도 범위 −5 ... +50°C
  • 전압 24 DC
  • 인라인 밸브
  • 전기 작동, 파일럿형
  • 공압 및 기계적 스프링 리턴
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • 작동이 편하고, 견고한 밸브 시리즈
  • 포트 G1/8, G1/4, G3/8
  • 플러그 커넥터 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 유량 600 ... 2400 l/min
  • 압력 범위 -0.9 ... 10 bar
  • 온도 범위 -10 ... +60°C
  • 전압 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • 인라인 밸브
  • 전기 작동, 파일럿형
  • 공압 및 기계식 스프링 리턴
 
밸브 > 밸브용 액세서리 > 매니폴드 레일
핵심 제품군

 

 
밸브 > 밸브용 액세서리 > 블랭크 플레이트
핵심 제품군