Produkte für Aufgaben im End Line Packaging

결과: 37
인쇄
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > ISO 21287 콤팩트 실린더
핵심 제품군
  • 표준 보다 다양한 사양
  • 직경: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 7363 N
  • 복동
  • 고정형/자체 조절형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > 표준 실린더, ISO 15552 대응
핵심 제품군
  • 일반형 실린더
  • 두개의 센서 슬롯을 포함하는 표준 프로파일
  • 다양한 사양
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 2800 mm
  • 힘: 483 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > 표준 실린더, ISO 15552 대응
  • 클린 디자인:
  • 세척에 용이,
  • 부식 방지 기능 강화
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 10 ... 2800 mm
  • 힘: 483 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > DIN ISO 6432에 준하는 원형 실린더
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 50 mm
  • 힘: 24 ... 1763 N
  • 단동, 초기 위치 전진
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
  • 마운팅 플랜지
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > DIN ISO 6432에 준하는 원형 실린더
핵심 제품군
  • 자체 조절 끝단 쿠션
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 19 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능 쿠션
  • 마운팅 플랜지
 
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
핵심 제품군
  • 가이드 사양
    • 표준 디자인
    • 플레인 베어링 가이드
    • Recirculating 볼 베어링 가이드
  • 직경: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 8500 mm
  • 힘: 30 ... 1870 N
  • 위치 감지
  • 다양한 쿠션 옵션
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 가이드 로드형 드라이브
  • 사이즈 32, 40, 50, 63 mm
  • 스트로크 10 to 400 mm
  • 힘 483 ~ 1870 N
  • 위치 감지
  • 양쪽의 유연한 쿠셔닝 링
  • 플레인 베어링 가이드
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 가이드 로드형 드라이브
핵심 제품군
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
서보-공압 위치제어 시스템 > 축 컨트롤러
    • 공압 포지셔닝 및 힘 제어
    • 터미널 CPX 의 기술 모듈
    • 이더넷을 비롯한 모든 필드버스 인터페이스 CPX 와 함께 사용 가능
    • Festo 구성 도구 FCT 를 통한 쉬운 커미셔닝
    • 연결된 시스템 컴포넌트를 자동 감지: 밸브 VPWP, 센서 인터페이스 CASM 또는 실린더
    • 이동 부하 2 ~ 450 kg
    • 힘 30 ~ 4712 N
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 모터가 영구 부착된 기계 시스템
  • 사이즈: 16, 25, 40
  • 행정 거리: 50 ... 400 mm
  • 힘: 50 … 650 N
  • 볼 스크류 타입, 회전 방지용 피스톤 로드
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 사이즈 70, 80, 120, 185
  • 행정거리 50 ... 3000 mm
  • 힘 300 … 3000 N.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
  • 최대 900Nm의 횡방향 부하
  • 사이즈 125, 160, 220
  • 행정거리 50 ... 2400 mm
  • 힘 300 ... 1300 N.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 사이즈 50, 70, 80, 120, 185
  • 행정거리 50 ... 8500 mm
  • 힘 50 … 2500 N.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
  • 최대 900Nm의 횡방향 부하
  • 사이즈 125, 160, 220
  • 행정거리 50 ... 5000 mm
  • 힘 450 ... 1800 N.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 높은 급송력
  • 사이즈 70, 80, 120, 150
  • 최대 행정거리 8500 mm
  • 힘 350 ... 2000 N
  • 통합형 재순환 볼 베어링 가이드
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 최대 10m/s의 높은 속도
  • 높은 횡력 및 토크
  • 사이즈: 70, 80, 120
  • 최대 행정거리: 7400 mm
  • 힘 350 ... 1300 N
  • 통합형 롤러 베어링 가이드.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
  • 사이즈 18, 25, 40
  • 행정 거리 100 ... 1000 mm
  • 힘 230 … 1000 N
 
전기 드라이브 > Accessories for electromechanical drives > 선형 가이드
  • 사이즈 70, 80, 120, 185
  • 행정거리 50 ... 8500 mm
  • 재순환 볼 베어링 가이드.
 
모터 및 컨트롤러 > 서보 모터
핵심 제품군
  • 사이즈 40, 60, 80, 100
  • 토크 1.4 ... 30 Nm
  • 전압 360 ... 565 V DC
  • 공칭 전류 0.7 ... 4.1 A
  • 적합한 모터 케이블
  • 적합한 모터 플랜지.
 
모터 및 컨트롤러 > 서보 모터
  • 사이즈 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 토크 1 ... 120 Nm
  • 전압 360 ... 565 V DC
  • 공칭 전류 0.6 ... 14.4 A
  • 적합한 모터 케이블
  • 적합한 모터 플랜지.