제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

결과: 36
인쇄
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > ISO 21287 콤팩트 실린더
  • 클린 디자인:
  • 세척에 용이,
  • 부식 방지 기능 강화
  • 직경: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 141 ... 3016 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > 표준 실린더, ISO 15552 대응
  • 클린 디자인:
  • 세척에 용이,
  • 부식 방지 기능 강화
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 10 ... 2800 mm
  • 힘: 483 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 스테인리스 스틸 실린더
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 10 ... 2000 mm
  • 힘: 483 ... 7360 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 스테인리스 스틸 실린더
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • 직경: 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 스테인리스 스틸 실린더
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정 거리: 10 ... 500 mm
  • 힘: 483 ... 4712 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 가이드 로드형 드라이브
  • 사이즈 32, 40, 50, 63 mm
  • 스트로크 10 to 400 mm
  • 힘 483 ~ 1870 N
  • 위치 감지
  • 양쪽의 유연한 쿠셔닝 링
  • 플레인 베어링 가이드
 
공압 드라이브 > Classic
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 10 ... 2000 mm
  • 힘: 415 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형 쿠션
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 최대 10m/s의 높은 속도
  • 높은 횡력 및 토크
  • 사이즈: 70, 80, 120
  • 최대 행정거리: 7400 mm
  • 힘 350 ... 1300 N
  • 통합형 롤러 베어링 가이드.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 급송력 최대 17kN
  • 사이즈 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 행정거리 30 ... 1500 mm
  • 힘: 600 ... 17000 N
  • 축 방향 또는 평행 키트를 사용하여 모터 마운팅됨
  • 볼 나사가 있는 선형 드라이브(클린형 디자인)
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 표준 방향 제어 밸브
핵심 제품군
  • 모든 솔레노이드 코일은 전기자 튜브에 사용 가능
  • 연결구 : G¼, NPT¼
  • 유량 : 900 ... 1000 l/min
  • 전압: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/V D I 3845용 NAMUR 포트 패턴
  • 솔레노이드 작동, 파일럿
  • 기계적 스프링 복귀
  • 다양한 Ex 솔레노이드 시스템, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-way에서 3/2-way 기능으로 변환 가능
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 어플리케이션 지향형 직접제어 밸브
  • 클린 디자인용 개별 밸브
  • 식음료 존에서 사용 가능 (EN 1672-2 표준 기준)
  • 연결구 G1/8
  • Push-in 커넥터 6 mm
  • 유량 300 ... 650 l/min
  • 전압 24 V DC
  • 서브베이스 밸브
    • 전기적 작동, 파일로트, 공압 스프링 복귀
    • 연결구 케이블 끝단 통해
    • 상태표시 LED
  • 개별 서브베이스
  • 매니폴드 블록.
 
밸브 > 유량 조절 밸브 > 일방향 유량 조절 밸브
핵심 제품군
  • 연결구 M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, NPT 나사산도 가능
  • 플러그 연결구 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 유량 0 … 1,400 l/min
  • 일방향 및 유량 조절 밸브.
 
밸브 > 유량 조절 밸브 > 일방향 유량 조절 밸브
  • 간편한 청소
  • 향상된 내부식성
  • G1/8, G1/4 연결
  • 플러그 커넥터 4, 6, 8, 10mm
  • 유량 0 ... 530 l/min.
  • 논-리턴/유량 조절 밸브
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 입력 압력 0 ... 50 bar
  • 압력 조절 범위 0.2... 20 bar, 0.4 ... 40 bar
  • 공칭 사이즈 2.5 mm
  • 3-way 비례 압력 레귤레이터
  • 아날로그 설정점 0 … 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
밸브 > 공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
  • 연결 1/4", 1/2", 클램프
  • G 나사산 또는 NPT 나사산
  • 압력 범위 0 ... 6 bar
  • 공압 작동
  • 2/2-way 핀치 밸브
  • 알루미늄 + 스테인리스 스틸 하우징(클린 디자인)
  • 씰링 재료 EPDM, NBR, 실리콘
  • 유체/분말 매체, 고체 및 혼합 재료 제어용
 
밸브 터미널 > 어플리케이션 지향형 밸브 터미널
  • NSF-H1 그리스, FDA 승인 물질
  • 보호 등급 IP69K, 완벽한 씰링 시스템
  • 클린 디자인: 세척이 손쉬움
  • 밸브 2x 2/2, 2 x 3/2-way, 5/2-way 단안정, 5/2-way 복동 솔레노이드, 5/3-way
  • 표준 공칭 유량 450 ... 760 l/min
  • 밸브 폭 14 mm
  • 2 … 32개의 밸브 위치, 2 ... 32개의 솔레노이드 코일
  • 모듈형, 개별 밸브 단위의 설정
  • 멀티핀 연결구, 필드버스 연결구 I-Port / IO-Link
  • 보호 등급 IP65, IP67, IP69K
 
압축 공기 준비 > 서비스 유닛 조합
핵심 제품군
  • 사이즈 4, 6, 9
  • 포트 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT 나사산 사용 가능
  • 압력 0.3 ... 12 bar
  • 유량: 550 ... 14000 l/min
  • bar, psi, MPa 압력 게이지
  • 필터 등급 0.01 ... 40 µm
  • 응축수 배출
    • 수동
    • 반자동
    • 전자동
  • 플라스틱 보울 가드가 있는 플라스틱 보울
  • 금속 보울
  • 유량 방향
    • 좌측에서 우측으로
    • 우측에서 좌측으로
  • 비례제어 윤활 장치.
 
센서 > 근접 센서 > T-슬롯용
  • 전기 센서 출력 PNP, NPN
  • 센서 연결 M8, M12, 끝단 낱선
  • 식품 산업 승인, 산성 물질 및 냉각용 윤활제에 강함
  • 그립퍼에 최적화된 디자인
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur 출력
 
센서 > Classic
  • 작동 전압 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • 케이블 길이 2.5, 5 m
  • 케이블, 2-/3-선
  • 연결 플러그 M8
  • 전기적 특성
    • 리드 접점
    • 무접점 PNP, NPN.
 
센서 > 근접 센서 > 블록 디자인
  • 전기 센서 출력 PNP
  • 전기 연결 M8, M12, 열림
  • 케이블 끝단 낱선
  • 식품 산업 승인, 세척 용이
  • 10 … 30 V DC