CPX

결과: 10
인쇄
밸브 터미널 > 전기 주변 장치
핵심 제품군
  • 기술 모듈을 포함한 포괄적 기능 통합
  • 설치 옵션
    • 원격 I/O 스탠드 얼론
    • 밸브 터미널 VTSA-F 조합
    • 밸브 터미널 VTSA 조합
    • 밸브 터미널 MPA-L 조합
    • 밸브 터미널 MPA-S 조합
  • I/O 모듈
    • 디지털
    • 아날로그
  • CODESYS 컨트롤러(선택 사양)
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
New 7/2019: Additional versions
  • 전기 터미널 CPX의 개별 부품
  • 입력/출력 모듈
    • 디지털/아날로그

  • 버스 노드
  • 서브-베이스
  • 연결 블록
  • 엔드 플레이트
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • 동작 모드
    • 개별 제어
    • 밸브 터미널 MPA-S 포함
  • 버스 프로토콜
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 입/출력 모듈
    • 본질 안전
    • Eexi Namur and Non Ex Namur
  • 대체 연결구
    • M12 (IP65)
    • 터미널 스트립 (IP54)
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
  • 전기 터미널 CPX-P을 위한 개별 부속품
  • 입력/출력 모듈
    • 본질적으로 안전함
    • EExi Namur 및 Non Ex Namur
  • 버스 노드
  • 연결 블럭
  • 연결 블록
  • 엔드 플레이트
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
핵심 제품군
  • 비례 기술
  • 직렬 연결을 통한 편리한 통합형 진단
  • 최대 8개 전압 존
  • 필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 64 밸브/최대 128 솔레노이드 코일
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력과 출력의 파라미터화
    • 편리한 진단 기능 포함
    • 편리한 유지보수 컨셉.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 폴리머 기술 서브 베이스
  • 작동 보호 고정 스로틀
  • 개별 단계에서 조합, 확장 가능한 3가지 밸브 사이즈
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능
 
밸브 터미널 > 표준 밸브 터미널 > 밸브 터미널 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
핵심 제품군
  • 서브 베이스를 통한 전기식 상호 연결
  • 포괄적인 공압 안전 기능
  • 5가지 밸브 사이즈 조합
  • 필드버스 또는 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 32 개 밸브 위치/최대 32 개 솔레노이드 코일
  • 최대 10 전기 모듈
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력 및 출력 파라미터 설정
    • 편리한 통합형 진단
    • 예방 유지 보수
  • 연결 나사산: G.
 
밸브 터미널 > 표준 밸브 터미널 > 밸브 터미널 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • 서브 베이스를 통한 전기식 상호 연결
  • 포괄적인 공압 안전 기능
  • 5가지 밸브 사이즈 조합
  • 필드버스 또는 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 32 개 밸브 위치/최대 32 개 솔레노이드 코일
  • 최대 10 전기 모듈
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력 및 출력 파라미터 설정
    • 편리한 통합형 진단
    • 예방 유지 보수
  • 연결 나사산: NPT.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 VTSA-F
핵심 제품군
  • 서브 베이스를 통한 전기식 상호 연결
  • 포괄적인 공압 안전 기능
  • 5가지 밸브 사이즈 조합
  • 필드버스 또는 제어 블록을 통해 제어
  • 최대 32개 밸브 위치/최대 32개 솔레노이드 코일
  • 최대 10개 전기 모듈
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력 및 출력 파라미터화
    • 편리한 통합 진단
    • 예방 유지보수 개념
  • 유량 최적화
  • 연결 나사산: G
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 VTSA-F
  • 서브 베이스를 통한 전기식 상호 연결
  • 포괄적인 공압 안전 기능
  • 5가지 밸브 사이즈 조합
  • 필드버스 또는 제어 블록을 통해 제어
  • 최대 32개 밸브 위치/최대 32개 솔레노이드 코일
  • 최대 10개 전기 모듈
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력 및 출력 파라미터화
    • 편리한 통합 진단
    • 예방 유지보수 개념
  • 유량 최적화
  • 연결 나사산: NPT