제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

Festo 주요 제품군에서 신제품 및 신규 설계 제품

결과: 4
인쇄
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 슬라이드 포함 드라이브
핵심 제품군
  • 사이즈 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • 행정 거리 10 … 200 mm
  • 피스톤 힘 25 ... 589 N
  • 위치 센싱
  • 고정/조정 가능한 쿠션
  • 순환 볼 베어링 가이드, 볼 베어링 케이지 가이드 (사이즈 20, 25 용)
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
핵심 제품군
  • 직경 6, 10mm
  • 행정거리 5, 10mm
  • 힘 9.4 ... 47N
  • 복동식
  • 쿠션 없음
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • 콤팩트 범용 시리즈
  • 포트 M5, M7, G1/8
  • 유량 195 ... 660 l/min
  • 압력 범위 1.5 ... 7 bar
  • 온도 범위 −5 ... +50°C
  • 전압 24 V DC
  • 인라인 밸브, 서브 베이스 밸브
  • 전기 작동, 파일럿형
  • 공압 스프링 리턴
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • 작동이 편하고, 튼튼하며, 멋스러운 밸브 시리즈
  • 포트 G1/8, G1/4
  • 유량 500 l/min
  • 압력 범위 1.5 ... 8 bar
  • 온도 범위 −5 ... +50°C
  • 전압 24 DC
  • 인라인 밸브
  • 전기 작동, 파일럿형
  • 공압 및 기계적 스프링 리턴