Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

결과: 48
인쇄
공압 드라이브 > 로드리스 실린더 > 기계 커플링
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 슬라이드 포함 드라이브
핵심 제품군
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 가이드 로드형 드라이브
핵심 제품군
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
공압 드라이브 > 가이드 포함 드라이브 > 가이드 로드형 드라이브
  • 가이드 로드 및 요크 플레이트로 인한 높은 하중
  • 직경 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • 행정거리 1 ... 400 mm
  • 힘 68 ... 4712 N
  • 위치 센서
  • 고정형 쿠션/자체 조정
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > ISO 21287 콤팩트 실린더
핵심 제품군
  • 표준 보다 다양한 사양
  • 직경: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 51 ... 7363 N
  • 복동
  • 고정형/자체 조절형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 콤팩트, 박형 및 평면 실린더
  • 마운팅 인터페이스 : 간편한 마운팅
  • 직경 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • 행정 거리 5 ... 50 mm
  • 힘 9 ... 483 N
  • 복동, 단동
  • 위치 감지
  • 양끝단의 탄성 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > 표준 실린더, ISO 15552 대응
핵심 제품군
  • 일반형 실린더
  • 두개의 센서 슬롯을 포함하는 표준 프로파일
  • 다양한 사양
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 2800 mm
  • 힘: 483 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > DIN ISO 6432에 준하는 원형 실린더
핵심 제품군
  • 자체 조절 끝단 쿠션
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 19 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능 쿠션
  • 마운팅 플랜지
 
센서 > 근접 센서 > T-슬롯용
핵심 제품군
  • 전기 센서 출력 PNP, NPN
  • 조합 가능
  • 센서 연결 M8, M12, 끝단 낱선
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
센서 > 근접 센서 > 원형 그루브용
핵심 제품군
  • 전기 센서 출력 PNP, NPN
  • 조합 가능
  • 센서 연결 M8, M12, 끝단 낱선
  • 5 … 30 V DC
 
센서 > 압력 및 진공 센서
핵심 제품군
  • 콤팩트 디자인 30 x 30 mm
  • 청색 배경 조명을 사용해 선명한 디스플레이
  • 압력 측정 범위 -1 ~ 16 bar
  • 전압 20 ...30 V DC
  • 스위치 작동 출력 2x PNP 또는 2x NPN 선택 가능
  • 전기 출력 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • 공압 연결 G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, 원터치 피팅 4 mm,
  • 압력 스위치
  • 진공 스위치
  • 콤팩트 디자인, 30 x 30 mm
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • VG 시리즈
  • 연결 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 원터치 피팅 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 유량 90 … 1380 l/min
  • 압력 범위 -0.9 ... 10 bar
  • 온도 범위 −5 ... +60°C
  • 전압 5, 12 24 V DC
  • 인라인 밸브, 세미 인라인 밸브, 서브 베이스 밸브
  • 솔레노이드 작동, 파일럿형
  • 공압 및 기계식 스프링 리턴
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • 서브 베이스를 통한 전기적 연결
  • M5, M7, G1/8, G1/4 포트
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8 mm
  • 유량 130 ... 1200 l/min
  • 전압 24 V DC
  • 세미 인라인 밸브, 서브 베이스 밸브
  • 솔레노이드 작동식, 파일럿형
  • 공압 및 기계식 스프링 리턴
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • VG 시리즈부터
  • 역방향 작동 및 선별적 압력 저감이 가능해 에너지 효율이 좋습니다.
  • 유량 140 ... 1200 l/min
  • 폭: 10, 14, 18 mm
  • 포트 M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8 mm
  • 멀티핀, 필드버스, IO-Link, I-Port
  • 전압 24 V DC
  • 압력 -0.9 … 10 bar
  • 보호 등급 IP40/IP67
  • 세미 인라인 및 서브 베이스
  • 금속 터미널 스트립
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 폴리머 기술 서브 베이스
  • 작동 보호 고정 스로틀
  • 개별 단계에서 조합, 확장 가능한 3가지 밸브 사이즈
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 유량 360 … 700 l/min
  • 폭 10, 20 mm
  • 유연성: 유연한 공압 공급, 다양한 압력 존, 위치 제약 없이 추가 전력 공급 가능
  • 시리얼 밸브 파일로트 - 최대 64 밸브 위치 또는 128 솔레노이드 코일
  • Open for PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • 압력 범위 -0.9 ~ 10 bar
  • 보호 등급 IP65
  • 모듈형 CPX 전기 터미널의 전기 I/O, CPI, AS interface 및 필드버스 연결구.
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 통합형 피에조 기술
  • QS4 연결 또는 연결 플레이트
  • 유량 7 l/min
  • 3-way 비례 제어 밸브, 직접 작동
  • 압력 범위 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 통합형 피에조 기술
  • QS4 연결 또는 연결 플레이트
  • 유량 20 l/min
  • 3-way 비례 제어 밸브, 직접 작동
  • 압력 범위 -1 … 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
그립퍼 > 기계적 그립퍼 > 수평 그립퍼
  • 까다로운 작업에 적합한 견고한 T 슬롯 그립퍼
  • 사이즈 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • 행정거리 3 ... 20 mm (그립퍼 조당)
  • 힘 53 ... 3150 N (그립퍼 조당)
  • 위치 감지
  • 에어 포트 씰링
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
핵심 제품군
  • 미생물과 가수분해에 강한 내성
  • 식품산업용으로 적합
  • 외부 직경: 2 ... 16 mm
  • 내부 직경: 2.1 ... 11 mm
  • 온도에 따른 작동 압력: -0.95 ... 10 bar
  • 주변 온도: -35 ... 60° C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공