In machine tools

결과: 9
인쇄
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
  • 사이즈 70, 80, 120
  • 최대 행정거리 8500 mm
  • 힘 350 ... 1300 N
  • 통합형 플레인 베어링 가이드.
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 모터가 영구 부착된 기계 시스템
  • 사이즈: 16, 25, 40
  • 행정 거리: 50 ... 400 mm
  • 힘: 50 … 650 N
  • 볼 스크류 타입, 회전 방지용 피스톤 로드
 
전기 드라이브 > 반-회전 드라이브
  • 사이즈 20, 25, 32
  • 최대 드라이브 토크 0.7 ... 8.5 Nm
  • 무한 회전 각도.
 
전기 드라이브 > 반-회전 드라이브
핵심 제품군
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
공압 드라이브 > 반-회전 드라이브 > 랙피니언형 반-회전 드라이브
핵심 제품군
  • 소형 사이즈에서 더욱 안정적
  • 핸들링 및 어셈블리 기술과 관련한 시스템 제품
  • 사이즈 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63mm
  • 토크 0.2 ... 112 Nm
  • 스위블 각도 0 … 180°
  • 위치 감지
  • 쿠션: 탄성(P) 유압식 쇼크 업소버
  • 플랜지형 샤프트
 
전기 드라이브 > 전기 핸들링 모듈
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 6.7 Nm
  • Working stroke 100, 200 mm
  • Infinite rotation angle.
 
그립퍼 > 기계적 그립퍼 > 수평 그립퍼
  • 극한 환경을 위한 전체 씰링
  • 사이즈 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • 행정거리 3 ... 20 mm (그립퍼 조당)
  • 힘 48 ... 1932 N (그립퍼 조당)
 
그립퍼 > 기계적 그립퍼 > 3점 그립퍼
  • 까다로운 작업에 적합한 견고한 T 슬롯 그립퍼
  • 사이즈 25, 35, 40, 50, 63
  • 행정거리 3 ... 10 mm (그립퍼 조당)
  • 힘: 69 ... 864 N (그립퍼 조당)
  • 위치 감지
 
센서 > 에어갭 센서
  • 센싱 범위 20 ... 200 µm
  • 작동 압력 4 ... 7 bar
  • 스위칭 출력 PNP or NPN
  • 클린 에어 방출 기능 포함
  • 멀티 컬러 LCD 디스플레이
  • 필터 처리된 압축공기, 윤활, 비윤활
  • H-레일, 홀을 통한 벽면 마운팅