Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

결과: 7
인쇄
압축 공기 준비 > Classic
  • 사이즈 MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • 연결 공압구 M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT 나사산 포함
  • 작동 압력 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 최대 압력 히스테리시스 0.2 ... 0.5 bar
  • 유량 120 ... 12500 l/min
  • 압력 게이지
    • 압력 게이지 포함
    • 압력 게이지 미 포함
 
압축 공기 준비 > Classic
  • 사이즈 MINI, MIDI
  • 매니폴드 블록
  • 작동 압력 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • 최대 히스테리시스 0.2 bar
  • 유량 1600 ... 3800 l/min
  • 압력 게이지
    • 압력 게이지 미포함
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 어플리케이션 지향형 직접제어 밸브
  • 고유량에서의 신속한 스위칭 밸브
  • 공압 연결구 M7; QS4
  • 유량 100 l/min
  • 전압 24 V DC
  • 세미 인-라인 밸브
  • 서브-베이스 밸브
  • 솔레노이드 동작, 직접 동작
  • 서브-베이스
  • 매니폴드 서브-베이스.
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 어플리케이션 지향형 직접제어 밸브
  • 수명 > 20억 스위칭 사이클
  • 스위칭 빈도수 최대 1000 Hz
  • 매우 우수한 재생 능력
  • 적용처: 에어 젯 기능을 이용한 빠른 분류
  • 2/2-way 밸브
  • 유량 50 ... 100 l/min
  • 매니폴드 블록
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 일반형 방향 조절 밸브
핵심 제품군
  • VG 시리즈
  • 연결 M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • 원터치 피팅 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • 유량 90 … 1380 l/min
  • 압력 범위 -0.9 ... 10 bar
  • 온도 범위 −5 ... +60°C
  • 전압 5, 12 24 V DC
  • 인라인 밸브, 세미 인라인 밸브, 서브 베이스 밸브
  • 솔레노이드 작동, 파일럿형
  • 공압 및 기계식 스프링 리턴
 
진공 기술 > 진공 발생기
  • 예방적 유지보수
  • 디스플레이가 장착된 단일 장치의 콤팩트 진공 생성기 및 모니터링
  • 공칭 직경 0.45 ... 2.0 mm
  • 포트
    • 플러그 커넥터 QS6, QS8
  • 솔레노이드 밸브 진공 인/아웃
  • 배출 펄스를 위한 솔레노이드 밸브
  • 통합형 진공 스위치.
 
진공 기술 > 진공 발생기
핵심 제품군
  • 유지보수가 필요 없는 분산 진공 발생용 콤팩트 진공 흡착 노즐
  • 공칭 사이즈 0.45 ~ 3 mm
  • 연결
    • 플러그 연결 QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • 나사산 M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • 원터치 슬리브 4.6 mm
  • 표준
    • 진공 포트는 공급 포트와 90°
  • 일렬
    • 공급 포트 포함 진공 포트
  • 배출기 펄스 밸브, 공압.