제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
Electric drives
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

MS series service unit from the core range

결과: 16
인쇄
압축 공기 준비 > 필터-압력조절기 유니트 > MS 시리즈 > MS-LFR
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 850 ... 1900 l/min
 
압축 공기 준비 > 조절기 > MS 시리즈 > 압력 조절 밸브 MS-LR
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 1000 ... 2100 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 솔레노이드 작동 on-off 밸브 MS-EE
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 1000 ... 2000 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 수동 작동 on-off 밸브 MS-EM
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 1200 ... 2200 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 공압 작동 soft-start 밸브 MS-DL
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/8, G1/4, G3/8
  • 유량 1000 ... 2000 l/min
 
압축 공기 준비 > 필터-압력조절기 유니트 > MS 시리즈 > MS-LFR
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 유량 2200 ... 7200 l/min
 
압축 공기 준비 > 조절기 > MS 시리즈 > 압력 조절 밸브 MS-LR
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 유량 2200 ... 7500 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 솔레노이드 작동 on-off 밸브 MS-EE
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 유량 2600 ... 7000 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 수동 작동 on-off 밸브 MS-EM
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 유량 3000 ... 8700 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > Soft-start/급속 배기 밸브 MS-SV
  • 최대 Ple
  • 사이즈 6
  • 연결구 G1/2, NPT 나사산으로도 가능
  • 압력 3.5 ... 10 bar
  • 유량 4300 l/min
  • 전압 24 V DC
  • 동작
  • 솔레노이드 동작
  • 압력 게이지 단위: bar, psi, MPa
  • 3/2-way 밸브 초기 위치 닫힘
  • 소음기
  • 유량 방향
    • 좌측에서 우측으로
    • 우측에서 좌측으로.
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 공압 작동 soft-start 밸브 MS-DL
핵심 제품군
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 유량 2800 ... 6450 l/min
 
압축 공기 준비 > 필터-압력조절기 유니트 > MS 시리즈 > MS-LFR
  • 연결구: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 유량: 3600 ... 21500 l/min
 
압축 공기 준비 > 조절기 > MS 시리즈 > 압력 조절 밸브 MS-LR
  • 연결구: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 유량: 5000 … 26500 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 수동 작동 on-off 밸브 MS-EM
  • 연결구: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 유량: 8000 … 18000 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > 솔레노이드 작동 on-off 밸브 MS-EE
  • 연결구: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • 유량: 8000 … 18000 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > MS 시리즈 > Soft-start/급속 배기 밸브 MS-SV
  • Size 9
  • Connection G¾, G1, also available with NPT thread
  • Pressure 3.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 16,000 l/min,
  • Voltage 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Actuation
  • Solenoid actuated
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • 3/2-way valve, normally closed
  • Silencer