Process valves and process valve automation

결과: 7
인쇄
프로세스 오토메이션 > Actuators > 1/4 회전 액추에이터
  • 사이즈 8 ~ 8000
  • 토크 7 ... 8000 Nm
  • 회전 각도 0 ... 90°
  • ISO 5211 에 따른 플랜지 홀 패턴
  • VDI/VDE 3845에 따른 솔레노이드 밸브/센서 박스용 Namur 포트 패턴
 
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 표준 방향 제어 밸브
핵심 제품군
  • 모든 솔레노이드 코일은 전기자 튜브에 사용 가능
  • 연결구 : G¼, NPT¼
  • 유량 : 900 ... 1000 l/min
  • 전압: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/V D I 3845용 NAMUR 포트 패턴
  • 솔레노이드 작동, 파일럿
  • 기계적 스프링 복귀
  • 다양한 Ex 솔레노이드 시스템, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-way에서 3/2-way 기능으로 변환 가능
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
  • 연결구: G¼, G¼, NPT¼ 및 Namur
  • 전압: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • 방폭 환경 대응: EX me, EX d, ATEX
  • 고내구성, 고내식성
  • ESD 어플리케이션 용 SIL 인증
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
  • 내부 셔틀 밸브를 통해 내부/외부 파일로트 에어 역방향 가능
  • 밸브 기능 3/2, 5/2 monostable 및 bistable
  • 포트 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 및 Namur
  • 전압 24, 110, 230 V DC, UC
  • 폭발 방지 등급 EX me 및 EX ia, ATEX
  • 거친 에나멜 표면으로 인해 견고하며 내부식성 확보
 
프로세스 오토메이션
핵심 제품군
  • 일반 환경 및 폭발 위험이 있는 환경의 1/4 회전 액추에이터용 디지털 및 아날로그 리미트 스위치 박스 (광학 디스플레이 포함)
 
프로세스 오토메이션 > 포지셔너
핵심 제품군
  • 프로세스 자동화에서 셧오프 또는 볼 밸브의 조절을 위한 복동-반회전 드라이브을 위한 포지셔너.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
핵심 제품군
  • 비례 기술
  • 직렬 연결을 통한 편리한 통합형 진단
  • 최대 8개 전압 존
  • 필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 64 밸브/최대 128 솔레노이드 코일
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력과 출력의 파라미터화
    • 편리한 진단 기능 포함
    • 편리한 유지보수 컨셉.