Suitable components for the DFPD

결과: 7
인쇄
프로세스 오토메이션 > 센서 박스
핵심 제품군
  • 측정 원리 전자기 또는 자기 리드
  • 스위칭 요소 기능 토글 스위치, 단극(SPDT)
  • DC 및 AC용
  • 사전 피팅된 마운팅 브리지
  • 납품 품목에 포함된 케이블 커넥터 및 블랭킹 플러그
 
프로세스 오토메이션 > 센서 박스
  • 측정 원리: 전자기 또는 자기 리드 또는 유도
  • 스위치 작동 요소 기능 토글 스위치, 단일 핀(SPDT) 및 이중 핀(DPDT)
  • 스위치 작동 출력 PNP, NPN, 2선, DC, NAMUR
  • DC 및 AC 전압용
  • 사전 장착 마운팅 브리지
  • 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기에 적합
 
프로세스 오토메이션 > 센서 박스
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
프로세스 오토메이션 > 포지셔너
핵심 제품군
  • 프로세스 자동화에서 셧오프 또는 볼 밸브의 조절을 위한 복동-반회전 드라이브을 위한 포지셔너.
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
핵심 제품군
  • 모든 솔레노이드 코일은 전기자 튜브에 사용 가능
  • 연결구 : G¼, NPT¼
  • 유량 : 900 ... 1000 l/min
  • 전압: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/V D I 3845용 NAMUR 포트 패턴
  • 솔레노이드 작동, 파일럿
  • 기계적 스프링 복귀
  • 다양한 Ex 솔레노이드 시스템, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-way에서 3/2-way 기능으로 변환 가능
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
  • 내부 셔틀 밸브를 통해 내부/외부 파일로트 에어 역방향 가능
  • 밸브 기능 3/2, 5/2 monostable 및 bistable
  • 포트 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 및 Namur
  • 전압 24, 110, 230 V DC, UC
  • 폭발 방지 등급 EX me 및 EX ia, ATEX
  • 거친 에나멜 표면으로 인해 견고하며 내부식성 확보
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
  • 연결구: G¼, G¼, NPT¼ 및 Namur
  • 전압: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • 방폭 환경 대응: EX me, EX d, ATEX
  • 고내구성, 고내식성
  • ESD 어플리케이션 용 SIL 인증