Products for the chemical industry

결과: 18
인쇄
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
핵심 제품군
  • 모든 솔레노이드 코일은 전기자 튜브에 사용 가능
  • 연결구 : G¼, NPT¼
  • 유량 : 900 ... 1000 l/min
  • 전압: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/V D I 3845용 NAMUR 포트 패턴
  • 솔레노이드 작동, 파일럿
  • 기계적 스프링 복귀
  • 다양한 Ex 솔레노이드 시스템, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-way에서 3/2-way 기능으로 변환 가능
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
  • 내부 셔틀 밸브를 통해 내부/외부 파일로트 에어 역방향 가능
  • 밸브 기능 3/2, 5/2 monostable 및 bistable
  • 포트 G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 및 Namur
  • 전압 24, 110, 230 V DC, UC
  • 폭발 방지 등급 EX me 및 EX ia, ATEX
  • 거친 에나멜 표면으로 인해 견고하며 내부식성 확보
 
프로세스 오토메이션 > 파일로트 밸브
  • 연결구: G¼, G¼, NPT¼ 및 Namur
  • 전압: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • 방폭 환경 대응: EX me, EX d, ATEX
  • 고내구성, 고내식성
  • ESD 어플리케이션 용 SIL 인증
 
프로세스 오토메이션
핵심 제품군
  • 일반 환경 및 폭발 위험이 있는 환경의 1/4 회전 액추에이터용 디지털 및 아날로그 리미트 스위치 박스 (광학 디스플레이 포함)
 
프로세스 오토메이션 > 포지셔너
핵심 제품군
  • 프로세스 자동화에서 셧오프 또는 볼 밸브의 조절을 위한 복동-반회전 드라이브을 위한 포지셔너.
 
프로세스 오토메이션 > Actuators
  • 개폐 및 통합 포지셔너 제어용 공압 선형 액추에이터 나이프 게이트 밸브, 수압관 밸브, 핀치 밸브와 같은 선형 밸브에 적합
 
프로세스 오토메이션 > Actuators
핵심 제품군
  • 랙 앤 피니언 또는 스카치 요크 방식에 따른 버터플라이 밸브 및 볼 밸브 자동화용 공압 1/4 회전 액추에이터 (알루미늄 또는 스테인리스강 소재)
 
프로세스 오토메이션 > 제어 기술 및 리모트 I/O > 원격 I/O 및 전기 주변 장치
핵심 제품군
  • 설치 옵션
    • 원격 I/O 스탠드 얼론
    • 밸브 터미널 VTSA-F 조합
    • 밸브 터미널 VTSA 조합
    • 밸브 터미널 MPA-L 조합
    • 밸브 터미널 MPA-S 조합
  • I/O 모듈
    • 디지털
    • 아날로그
  • CODESYS 컨트롤러(선택 사양)
 
프로세스 오토메이션 > 제어 기술 및 리모트 I/O > 원격 I/O 및 전기 주변 장치
  • 동작 모드
    • 개별 제어
    • 밸브 터미널 MPA-S 포함
  • 버스 프로토콜
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 입/출력 모듈
    • 본질 안전
    • Eexi Namur and Non Ex Namur
  • 대체 연결구
    • M12 (IP65)
    • 터미널 스트립 (IP54)
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
  • 폭: 10, 14 및 18 mm
  • 유량: 400, 800 및 1600 l/min
  • 다양한 밸브 기능 및 추가 기능
  • CP 인터페이스를 통해 CPX 전기 터미널 연결.
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 CPV, 콤팩트 성능
  • 폭 10 mm
  • 유량 400 l/min
  • ATEX 2 (zone 1)에 따른 안전 디자인
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 유량 360 … 700 l/min
  • 폭 10, 20 mm
  • 유연성: 유연한 공압 공급, 다양한 압력 존, 위치 제약 없이 추가 전력 공급 가능
  • 시리얼 밸브 파일로트 - 최대 64 밸브 위치 또는 128 솔레노이드 코일
  • Open for PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • 압력 범위 -0.9 ~ 10 bar
  • 보호 등급 IP65
  • 모듈형 CPX 전기 터미널의 전기 I/O, CPI, AS interface 및 필드버스 연결구.
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 표준 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 유량 400 ... 3200 l/min
  • 폭 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 밸브
  • 멀티-핀 연결구
  • 필드버스 연결,
  • AS-인터페이스 연결구
  • 채널 기반 진단
 
프로세스 오토메이션 > 밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 유량 700 ... 1400 l/min
  • 폭 18, 26 mm
  • 2 ... 32 밸브
  • 멀티-핀 플러그 연결
  • 필드버스 연결
  • 채널 진단 가능
  • 보호 등급 IP65, NEMA 4
 
프로세스 오토메이션 > 압축 공기 준비
핵심 제품군
  • 두 개의 시리즈 간의 서로 다른 유니트 조합 구성으로 공압 서비스 유니트 가능.
 
프로세스 오토메이션 > 공압 피팅 시스템
핵심 제품군
  • 식품 산업군, 난연제, PWIS-free와 같은 다양한 작업 환경 가운데에서 튜브 가능
 
프로세스 오토메이션 > 공압 피팅 시스템
핵심 제품군
  • 라인 커넥터 (피팅) 및 라인 컨넥팅 부품, push-in 및 바브 피팅 연결구.
  • 일반형 push-in 피팅 및 커넥터, 일자형,L, T, X , Y형 포함.
  • 블랭크 플러그와 같은 특수 액세서리 또한 포함.