Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

결과: 5
인쇄
압축 공기 준비 > 조절기 > 개별 디바이스
  • 입구 압력 0 ... 50 bar
  • 압력 조절 범위 0.4... 40 bar
  • 유량 속도: 800 ... 2300 l/min
  • 아날로그 설정값 0… 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
압축 공기 준비 > 필터 > 개별 디바이스
  • 필터 등급: 0.01 µm
  • 공급 압력: 0... 50 bar
  • 대기 압력 6 bar에 대한 차압 3406… 18980 l/min
 
압축 공기 준비 > On-off 밸브 및 Soft-start 밸브 > 개별 디바이스
  • 수동 작동
  • 공압 작동
  • 사이즈 124
  • 연결 G2, G2 1/2 (SAE)
  • 압력 0… 50 bar
 
압축 공기 준비 > 공기 분배기 > 개별 디바이스
  • 사이즈 90, 186
  • 압력 0... 50 bar
  • 마운팅 유형:
    • 인라인 설치
    • 모듈 커넥터
    • 매니폴드
  • 모든 유량 방향
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 입력 압력 0 ... 50 bar
  • 압력 조절 범위 0.2... 20 bar, 0.4 ... 40 bar
  • 공칭 사이즈 2.5 mm
  • 3-way 비례 압력 레귤레이터
  • 아날로그 설정점 0 … 10 V DC, 4 ... 20 mA