결과: 3
인쇄
센서 > 압력 및 진공 센서
  • 최적화된 디스플레이가 탑재된 발광 LCD
  • 보호 등급 IP67
  • 압력 센서
  • 진공 센서
  • 차압 측정
  • 최적화된 작동
  • 조절 가능한 스위칭 지점
  • 공압 연결: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
센서 > 유량 센서
  • 최적의 가시성을 가진 우수한 발광 LED 포함 회전식 디스플레이
  • 소비량 측정을 위해 자유롭게 선택할 수 있는 펄스 출력
  • 유량 측정 범위:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • 스위칭 출력:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • 아날로그 출력:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
센서 > 유량 센서
  • 유량 측정 범위
    • 0.05 에서 50 l/min
  • 스위칭 출력
    • 0 에서 5 V