결과: 7
인쇄
센서 > 압력 및 진공 센서
  • 최적화된 디스플레이가 탑재된 발광 LCD
  • 보호 등급 IP67
  • 압력 센서
  • 진공 센서
  • 차압 측정
  • 최적화된 작동
  • 조절 가능한 스위칭 지점
  • 공압 연결: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
센서 > 압력 및 진공 센서
  • 콤팩트: 매니폴드 조립용 8 브래킷 벽면 마운팅
  • 압력 측정 범위 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • 상대 압력
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 전기 출력 1 … 5 V, 0 ... 10 V
  • 공압 연결구 QS-3, QS-4 및 push-in 슬리브 QS-4, QS-6
 
센서 > 유량 센서
  • 마운팅 및 해체 시간이 짧은 설치 시스템을 통해 모든 설치 환경에서 도입이 용이함.
  • 스위칭 상태에 따라 디스플레이의 빨간색이 변경됩니다.
  • 유량 측정 범위
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • 스위칭 출력: 2x NPN, 2x PNP 혹은 IO-Link, 선택가능
  • 아날로그 출력
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 ... 20 Ma
 
센서 > 유량 센서
  • 유량 측정 범위
    • 0.05 에서 50 l/min
  • 스위칭 출력
    • 0 에서 5 V
 
센서 > 광 센서
  • 블록 모양 50 x 50 mm
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 작동 범위 12 ... 32 mm
  • 컬러 센서
  • PNP
  • 플러그 연결.
 
센서 > 광 센서
  • 스위칭 주파수 4000 Hz까지
  • 포크 갭 30 에서 120 mm
  • 최소 검지 대상 직경 0.5 mm
  • 안정된 금속 하우징.
 
센서 > 광 센서
  • 나사산 M4, M6
  • 전압 10 ... 30 V DC
  • 작동 범위 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • 케이블 연결구
  • 플러그 연결.