결과: 3
인쇄
센서 > 근접 센서 > T-슬롯용
핵심 제품군
  • 전기 센서 출력 PNP, NPN
  • 조합 가능
  • 센서 연결 M8, M12, 끝단 낱선
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
센서 > 근접 센서 > T-슬롯용
  • 전기 센서 출력 PNP, NPN
  • 센서 연결 M8, M12, 끝단 낱선
  • 식품 산업 승인, 산성 물질 및 냉각용 윤활제에 강함
  • 그립퍼에 최적화된 디자인
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur 출력
 
밸브 > 논-리턴 밸브 > 논-리턴 밸브 및 급속 배기 밸브
  • 연결구 G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2. G 3/4
  • 유량 300 ... 6 480 l/min
  • 차단 밸브.