제품
공압 드라이브
서보-공압 위치제어 시스템
전기 드라이브
모터 및 컨트롤러
그립퍼
핸들링 시스템
진공 기술
밸브
밸브 터미널
Motion Terminal
센서
이미지 처리 시스템
압축 공기 준비
공압 피팅 시스템
전기 커넥터 기술
제어 기술
소프트웨어
기타 공압 부품
프로세스 오토메이션
즉시 설치 가능한 솔루션
개별 기능별 시스템
 
 

결과: 2
인쇄
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 유량 360 … 700 l/min
  • 폭 10, 20 mm
  • 유연성: 유연한 공압 공급, 다양한 압력 존, 위치 제약 없이 추가 전력 공급 가능
  • 시리얼 밸브 파일로트 - 최대 64 밸브 위치 또는 128 솔레노이드 코일
  • Open for PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • 압력 범위 -0.9 ~ 10 bar
  • 보호 등급 IP65
  • 모듈형 CPX 전기 터미널의 전기 I/O, CPI, AS interface 및 필드버스 연결구.
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널
핵심 제품군
  • 폴리머 기술 서브 베이스
  • 작동 보호 고정 스로틀
  • 개별 단계에서 조합, 확장 가능한 3가지 밸브 사이즈
  • 유량 160 ... 870 l/min.
  • 너비 10, 14 및 20mm
  • 푸시인 커넥터 3, 4, 6, 8, ,10, 12mm
  • CTEU 연결부
  • 보호 등급 IP65, IP67
  • 밸브 기능 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 및 특수 기능