Wafer production

결과: 10
인쇄
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
핵심 제품군
  • 비례 기술
  • 직렬 연결을 통한 편리한 통합형 진단
  • 최대 8개 전압 존
  • 필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 64 밸브/최대 128 솔레노이드 코일
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력과 출력의 파라미터화
    • 편리한 진단 기능 포함
    • 편리한 유지보수 컨셉.
 
밸브 터미널 > 전기 주변 장치
핵심 제품군
  • 기술 모듈을 포함한 포괄적 기능 통합
  • 설치 옵션
    • 원격 I/O 스탠드 얼론
    • 밸브 터미널 VTSA-F 조합
    • 밸브 터미널 VTSA 조합
    • 밸브 터미널 MPA-L 조합
    • 밸브 터미널 MPA-S 조합
  • I/O 모듈
    • 디지털
    • 아날로그
  • CODESYS 컨트롤러(선택 사양)
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 사이즈 70, 80, 120, 185
  • 행정거리 50 ... 3000 mm
  • 힘 300 … 3000 N.
 
모터 및 컨트롤러 > 서보 모터
  • 사이즈 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 토크 1 ... 120 Nm
  • 전압 360 ... 565 V DC
  • 공칭 전류 0.6 ... 14.4 A
  • 적합한 모터 케이블
  • 적합한 모터 플랜지.
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 표준 실린더 > 표준 실린더, ISO 15552 대응
핵심 제품군
  • 일반형 실린더
  • 두개의 센서 슬롯을 포함하는 표준 프로파일
  • 다양한 사양
  • 직경: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 행정 거리: 1 ... 2800 mm
  • 힘: 483 ... 7363 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능형 쿠션
 
밸브 > 비례 제어 밸브
  • 밸브 터미널 MPA-S에 사용 가능
  • 연결 G1/8, G1/4, G1/2
  • 유량: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-way 비례 압력 레귤레이터
  • 세 가지 레귤레이터 설정(고속, 범용, 정밀) 중에서 선택
  • 디스플레이 제공(옵션)
 
압축 공기 준비 > 서비스 유닛 조합
핵심 제품군
  • 사이즈 4, 6, 9
  • 포트 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT 나사산 사용 가능
  • 압력 0.3 ... 12 bar
  • 유량: 550 ... 14000 l/min
  • bar, psi, MPa 압력 게이지
  • 필터 등급 0.01 ... 40 µm
  • 응축수 배출
    • 수동
    • 반자동
    • 전자동
  • 플라스틱 보울 가드가 있는 플라스틱 보울
  • 금속 보울
  • 유량 방향
    • 좌측에서 우측으로
    • 우측에서 좌측으로
  • 비례제어 윤활 장치.
 
압축 공기 준비 > 압력 증폭기
  • 트윈-피스톤 압력 부스터
  • 압력 비율 1:2
  • 공압 연결구 G1/4, G3/8, G1/2
  • 공급 압력 2 ... 10 bar
  • 출력 압력 4 ... 16 bar
  • 유량 300 ... 3000 Nl/min
  • 주변 온도 +5 ... +60°C.
 
공압 드라이브 > 피스톤형 실린더 > 원형 실린더
핵심 제품군
  • 자체 조절 끝단 쿠션
  • 직경: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (표준)
  • 직경: 32, 40, 50, 63 mm
  • 행정 거리: 1 ... 500 mm
  • 힘: 19 ... 1870 N
  • 복동
  • 위치 감지
  • 고정형/조절 가능형/자체 조절 가능 쿠션
  • 마운팅 플랜지
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
  • 사이즈 18, 25, 40, 63
  • 행정거리: 100 ... 2000 mm
  • 힘 140 ... 1600 N
  • 속도 0.2 ... 1.2 m/s
  • 반복 정확도 0.02 mm