VSNC

결과: 1
인쇄
밸브 > 전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브 > 표준 방향 제어 밸브
핵심 제품군
  • 모든 솔레노이드 코일은 전기자 튜브에 사용 가능
  • 연결구 : G¼, NPT¼
  • 유량 : 900 ... 1000 l/min
  • 전압: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/V D I 3845용 NAMUR 포트 패턴
  • 솔레노이드 작동, 파일럿
  • 기계적 스프링 복귀
  • 다양한 Ex 솔레노이드 시스템, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-way에서 3/2-way 기능으로 변환 가능