Front-End

결과: 7
인쇄
밸브 터미널 > 어플리케이션 지향형 밸브 터미널
  • 인터록 옵션을 통한 안전성 강화
  • 콤팩트 파일럿 밸브 터미널
  • 높은 부품 밀도
  • 밸브: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 밸브 연수
  • 밸브 폭 12, 24 mm
  • 보호 등급 IP40
  • 유량: 10 l/min
  • 멀티핀 플러그 연결구, IO-Link, I-Port
 
전기 드라이브 > 선형 드라이브 및 슬라이드
핵심 제품군
  • 사이즈 70, 80, 120, 185
  • 행정거리 50 ... 3000 mm
  • 힘 300 … 3000 N.
 
모터 및 컨트롤러 > 서보 모터
  • 사이즈 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • 토크 1 ... 120 Nm
  • 전압 360 ... 565 V DC
  • 공칭 전류 0.6 ... 14.4 A
  • 적합한 모터 케이블
  • 적합한 모터 플랜지.
 
압축 공기 준비 > 서비스 유닛 조합
핵심 제품군
  • 사이즈 4, 6, 9
  • 포트 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT 나사산 사용 가능
  • 압력 0.3 ... 12 bar
  • 유량: 550 ... 14000 l/min
  • bar, psi, MPa 압력 게이지
  • 필터 등급 0.01 ... 40 µm
  • 응축수 배출
    • 수동
    • 반자동
    • 전자동
  • 플라스틱 보울 가드가 있는 플라스틱 보울
  • 금속 보울
  • 유량 방향
    • 좌측에서 우측으로
    • 우측에서 좌측으로
  • 비례제어 윤활 장치.
 
제어 기술 > 전기 주변 장치
핵심 제품군
  • 기술 모듈을 포함한 포괄적 기능 통합
  • 설치 옵션
    • 원격 I/O 스탠드 얼론
    • 밸브 터미널 VTSA-F 조합
    • 밸브 터미널 VTSA 조합
    • 밸브 터미널 MPA-L 조합
    • 밸브 터미널 MPA-S 조합
  • I/O 모듈
    • 디지털
    • 아날로그
  • CODESYS 컨트롤러(선택 사양)
 
밸브 터미널 > 일반형 밸브 터미널 > 밸브 터미널 MPA-S
핵심 제품군
  • 비례 기술
  • 직렬 연결을 통한 편리한 통합형 진단
  • 최대 8개 전압 존
  • 필드버스 및 컨트롤 블록을 통한 제어
  • 최대 64 밸브/최대 128 솔레노이드 코일
    • 디지털 입력/출력
    • 아날로그 입력/출력
    • 입력과 출력의 파라미터화
    • 편리한 진단 기능 포함
    • 편리한 유지보수 컨셉.
 
밸브 > 공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
핵심 제품군
  • 연결구 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G 나사산 또는 NPT 나사산
  • 압력 범위 0 … 40 bar
  • 밸브 기능 2/2 NC
  • 약간 오염된 매체 또한 사용 가능
  • 스팀 어플리케이션에 적용 가능
  • 파일로트 에어의 직접 공급.