FDA - compliant products

결과: 4
인쇄
밸브 > 공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
  • 공칭 너비: DN ½" … 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • ASME-BPE 및 ISO 1127에 긴 용접 마감
  • ASME-BPE 및 DIN 32676-B에 클램핑 슬리브
  • 표면이 전기 광택 처리된 SFV4
  • 최소한의 불필요한 공간을 가진 PFTE seal
  • 2-way 셧-오프 밸브
 
공압 피팅 시스템 > 피팅 > Push-in 피팅
  • 높은 내화학성 및 내부식성
  • 가수 분해 저항
  • FDA 준수
  • 가격 경쟁력 있는 스테인리스강 피팅
  • 연결구: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 외부 튜브 직경: 4, 6, 8, 10 및 12 mm
  • 푸시인 슬리브: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 나사산 연결
    • R 나사산
  • 푸시인 피팅
  • 푸시인 커넥터
  • 푸시인 슬리브가 있는 푸시인 커넥터
  • 폴리프로필렌
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
핵심 제품군
  • 미생물과 가수분해에 강한 내성
  • 식품산업용으로 적합
  • 외부 직경: 2 ... 16 mm
  • 내부 직경: 2.1 ... 11 mm
  • 온도에 따른 작동 압력: -0.95 ... 10 bar
  • 주변 온도: -35 ... 60° C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공
 
공압 피팅 시스템 > 배관 > 표준 외경 튜브
  • 높은 내화학성 및 가수 분해 저항
  • 내열 온도
  • FDA 준수
  • 외부 직경: 4 ... 12 mm
  • 내부 직경: 2.9 ... 8.4 mm
  • 온도에 따른 작동 압력: -0.95 ... 16 bar
  • 주변 온도: -20 ... 150° C
  • 작동 매체
    • 압축 공기
    • 진공