Produktai
Suslėgto oro paruošimo elementai
Oro paruošimo modulių kombinacijos
Filtras reguliatorius/ tepalinė
Filtrai- reguliatoriai
Compressed air filter
Compressed air regulator
Tepalinės
Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai
Oro džiovintuvai
Oro paskirstytojai
Kondensato atskirtuvai
Slėgio stiprintuvai
Pressure gauge
Classic
Priedai oro paruošimo sistemoms
 
 

Core product range: Suslėgto oro paruošimo elementai

Rezultatai: 21
Spausdinti
Suslėgto oro paruošimo elementai > Oro paruošimo modulių kombinacijos > Serija MS
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas 550 ... 1500 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Oro paruošimo modulių kombinacijos > Serija MS
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 1900 ... 5100 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Filtras reguliatorius/ tepalinė > Serija MS
Core product range
  • Size: 4
  • Connection: G1/8, G1/4, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 800 ... 1400 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Filtras reguliatorius/ tepalinė > Serija MS
Core product range
  • Size: 6
  • Connection: G¼, G⅜, G½, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 1900 ... 4800 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
  • Metal bowl
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Filtrai- reguliatoriai > Serija MS > MS-LFR
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas 850 ... 1900 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Filtrai- reguliatoriai > Serija MS > MS-LFR
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 2200 ... 7200 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Compressed air filter > Filtravimo elementai
Core product range
  • Dydis 4, 6, 9, 12
  • Filtravimo lygis
    • 40µm
    • 5µm
    • 1µm
    • 0,01µm
    • Aktyvuotos anglies filtras.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Compressed air regulator > Serija MS > Slėgio reguliatoriai MS-LR
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas1000 ... 2100 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Compressed air regulator > Serija MS > Slėgio reguliatoriai MS-LR
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 2200 ... 7500 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas ranka MS-EM
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas1200 ... 2200 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas ranka MS-EM
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 3000 ... 8700 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas elektra MS-EE
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas1000 ... 2000 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas elektra MS-EE
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 2600 ... 7000 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Lėto paleidimo vožtuvas, valdomas pneumatiškai MS-DL
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas1000 ... 2000 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai > Serija MS > Lėto paleidimo vožtuvas, valdomas pneumatiškai MS-DL
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 2800 ... 6450 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Oro paskirstytojai > Serija MS > MS-FRM išsišakojimo moduliai
Core product range
  • Jungtis G1/8, G1/4, G3/8
  • Pralaidumas1200 ... 4600 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Oro paskirstytojai > Serija MS > MS-FRM išsišakojimo moduliai
Core product range
  • Jungtis G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pralaidumas 3200 ... 14700 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Oro paskirstytojai > Serija MS > Paskirstymo modulis MS-FRM-FRZ
Core product range
  • Jungtis G1/4
  • Pralaidumas 2900 ... 4050 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Oro paskirstytojai > Serija MS > Paskirstymo modulis MS-FRM-FRZ
Core product range
  • Jungtis G1/2
  • Pralaidumas 9850 ... 14600 l/min.
 
Suslėgto oro paruošimo elementai > Priedai oro paruošimo sistemoms > Montavimo elementai
Core product range
  • Dydis 4, 6, 9, 12.