|
|
|
Jutikliai
>
Kelio matavimo jutikliai
|
|
- For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
- Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
- Electrical connection M8
- Sensing range 0 ... 270°
|
|
|
|
Jutikliai
>
Slėgio ir vakuumo jutikliai
|
|
- Slėgis 0 ... 10 bar
- Įtampa 15 ... 30 V DC
- PNP
- Slėgio jutikliai
- Vakuumo jutikliai
- LED indikacija matoma ivairiu kampu
- Greito jungimo jungtis
- Laisvai programuojamas
- Reguliuojamas persijungimo taškas
|
|
|
|
Jutikliai
>
Slėgio ir vakuumo jutikliai
|
|
- Compact design 30 x 30 mm
- High-contrast display with blue backlighting
- Pressure measuring range -1 to 16 bar
- Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
- Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
- Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
- Pressure switch
- Vacuum switch
- Compact design 30 x 30 mm
|
|
|
|
|
Jutikliai
>
Jutiklių dėžutės
|
|
- Measuring principle electromechanical or magnetic reed
- Switching element function Toggle switch, single-pole (SPDT)
- For DC and AC
- Pre-fitted mounting bridge
- Cable connector and blanking plug included in the scope of delivery
|
|
|
|
Jutikliai
>
Priedai
|
|
- Sklandžiai sujungiami, suderinti su visa Festo jutiklių gama.
- Puikiai priderinti vienas prie kito, NEBU modulinės sistemos kabeliai jungia visus jutiklius ir srauto matavimo įtaisus- daugiau jokių sujungimo problemų.
|
|
|
|
|