Produktai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Žarnelės
Jungtys
Vamzdžiai
Greitos jungtys PQ vamzdeliams
Movos
Paskirstytojas
Apsauginių kanalų sistemos
Priedai pneumatinių sujungimų sistemoms
 
 

Core product range: Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos

Rezultatai: 7
Spausdinti
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Žarnelės > Standartinis vamzdelis, pagal išorinį skersmenį
Core product range
  • Highly resistant to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Outside diameter: 2 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.1 ... 11 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 10 bar
  • Ambient temperature: -35 ... 60° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
Core product range
  • Pajungimai M3, M5, M7, M 6x0.75 M 8x0.75 R1 / 8 G1 / 8
  • Išorinis žarnelės skersmuo: 2, 3, 4, 6, mm
  • Srieginis sujungimas
    • Metrinis sriegis su sandarinimo žiedu
    • G sriegis su sandarinimo žiedu
    • R sriegis dengtas PTFE
  • Tinkamas vakuumui
  • Įkišamos jungtys su sriegiu
  • Įkišami žarnelių sujungimai
  • Įkišami žarnelių sujungimai pertvaroms
  • Žarnelių aklės- dangteliai
  • Įkišamos jungtys su vamzdeliais
  • Aklės
  • Paskirstytojai
  • Įkišami žarnelių sujungimai pertvaroms
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Greitos jungtys
Core product range
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Threaded port
    • G thread with sealing ring
    • R thread with PTFE coating
  • Suitable for vacuum
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in bulkhead connectors
  • Push-in caps
  • Push-in connectors with push-in sleeves
  • Blanking plugs
  • Multiple distributors
  • Push-in bulkhead fittings.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Jungtys > Jungtis su sriegiu
Core product range
  • Jungtis M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Srieginė jungtis
    • Metrinis sriegis su sandarinimo tarpine
    • G- sriegis su sandarinimo tarpine.
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Movos
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Movos
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos > Movos
Core product range
  • Pajungimas M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diametras 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Srieginis sujungimas
    • Merinis sriegis su sandarinimo poveržle
    • G sriegis su sandarinimo poveržle
  • Uždarymas viename gale
  • Uždarymas abiejuose galuose
  • Saugi mova pagal ISO 4414.