Produktai
Pneumatinės pavaros
Cilindrai su kotu
Standartiniai cilindrai
Kompaktiški cilindrai pagal ISO 21287
Standartiniai cilindrai pagal ISO 15552.
Apvalūs cilindrai pagal DIN ISO 6432
 

Standartiniai cilindrai

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Skersmuo 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Eiga 1 ... 500 mm
  • Jėga 51 ... 7363 N
  • Dvipusio veikimo, vinepusio veikimo, stūmimo/traukimo veiksmas
 
Core product range
  • Skersmuo 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Eiga 10 ... 2000 mm
  • Jėga 415 ... 48250 N
  • Dvipusio veikimo
 
Core product range
  • Skersmuo 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Eiga 1 ... 500 mm
  • Jėga 19 ... 295 N
  • Dvipusio veikimo, vienpusio veikimo, stumiantys