Produktai
Pneumatinės pavaros
Bekočiai cilindrai
Bekočiai cilindrai su mechanine jungtimi
Bekočiai cilindrai su magnetine jungtimi
 

Bekočiai cilindrai

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Skersmuo 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Eiga 1 ... 8500 mm
  • Jėga 30 ... 3016 N
  • Kreipiamųjų variantai
    • Bazinės kreipiamosios
    • Kreipiamosios su slydimo guoliais
    • Kreipiamosios su riedėjimo guoliais
    • Kreipiamosios sunkiai apkrovai
 
  • Skersmuo 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Eiga 10 ... 4000 mm
  • Jėga68 ... 754 N
  • Kreipiamųjų variantas
    • kreipiamoji su cirkuliaciniai riedėjimo guoliais.