Produktai
Pneumatinės pavaros
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Tandem cylinders and high-force cylinders
Daugiapoziciniai cilindrai
 

Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders

  Spausdinti  
  • Skersmuo 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Eiga 1 ... 500 mm
  • Jėga 542 ... 18281 N
  • Išvystoma didesnė jėga negu naudojant 2,3 ar 4 paprastus cilindrus su ta pačia eiga ir tokio paties skermens
 
  • Skersmuo 25, 40, 63, 100 mm
  • Eiga 25, 40, 63, 100 mm
  • Jėga 295 ... 4712 N
  • Nuosekliai sujungus 2 ... 5 tokio pačio skersmens cilindrus su skirtingomis eigomis galima gauti 3 ... 6 padėtis