Produktai
Varikliai ir valdikliai
Servo varikliai
Žingsniniai varikliai
Motors with integrated controller
Gear units
Valdiklis
Accessories for motors and controllers
 
 

Varikliai ir valdikliai

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
  • Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
  • Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
 
Core product range
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • voltage 48 V DC.
 
  • Size: 67
  • Torque: 0.37 ... 0.45 Nm
  • Voltage: 24 V DC
 
Core product range
  • Elektromechaninių pavarų reduktoriai.
 
Core product range
  • Moduliniai 3D robotų valdikliai
  • Moduliniai PLC valdikliai, CoDeSys
  • Sąsajos keletui ašių
  • Saugos sistemos variklių valdikliams.
 
Core product range
  • Stabdymo rezistorius