Produktai
Suslėgto oro paruošimo elementai
Kondensato atskirtuvai
MS-LWS
PWEA, elektrinis
WA, automatinis
 

Kondensato atskirtuvai

  Spausdinti  
  • Dydis 6
  • Prieiga G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, tiekiamas ir su NPT-sriegiu
  • Slėgis 0,8 ... 16 bar
  • Automatinis kondensato išleidimas
  • Valdymas
    • Rankinis
    • Elektrinis.
 
  • Dydis 6
  • Pajungimas G 1/2
  • Įtampa 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Visiškai automatinis kondensato išleidimas
  • Valdymas
    • Elektrinis valdymas.
 
  • For attaching to service units
  • Pajungimas G1/4, 4mm
  • Slėgis 0 ... 16 bar
  • Automatinis kondensato išleidimas
  • Rankinis valdymas