Produktai
Control technology
Elektrinė periferija
Automation system CPX-E
For automation system CPX-E
Modulinė CPX sistema
CPX terminalams
Modulinė CPX-P sistema
CPX-P terminalui
CTEL instaliavimo sistemai
Magistralinio ryšio moduliai CTEU
CPI instaliavimo sistema CTEC
Skirstytuvų saloms MPA-S
Skirstytuvų saloms CPV, CPA
AS- sąsajos komponentai
Dangtis CAFC
Priedai elektriniams terminalams
 

Elektrinė periferija

  Spausdinti  
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
New 7/2019: Additional versions
  • Individual components for the automation system CPX-E
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
New 7/2019: Additional versions
  • Komponentai elektriniams CPX moduliams
  • Įėjimo/išėjimo moduliai
    • skaitmeninis / analoginis
  • Magistralės mazgas
  • Ryšio blokai
  • Galiniai dangteliai
 
  • Naudojamas
    • Atskirai
    • Su skirstytuvų sala MPA-S
  • Magistralinio ryšio protokolai
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Įėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Pajungimo variantai
    • M12 (IP65)
    • Kontaktų juosta (IP54)
 
  • Atskiri komponentai elektriniams terminalams CPX-P
  • EĮėjimų/- išėjimų moduliai
    • intrinsically safe
    • Eexi Namur ir be Ex Namur
  • Magistralės mazgai
  • Pajungimo blokai
  • Sujungimo blokai
  • Galinės plokštės
 
  • Komponentai skirti decentralizuotų modulių įjungimui į CPX- automatizavimo platformą.
  • Idealiai tinka posistemių kūrimui.
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • Išbaigta decentralizuotos mašinos ir sistemos struktūros koncepcija
 
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Pressure sensors
  • Power supply units
  • Further accessories
 
  • Valdymo blokas
  • SF3 (su Festo fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (su DeviceNet)
  • Sąsaja jungiama tiesiogiai prie CP praplėtimo grandies
  • Įėj/Iš modulis
  • Skaitmeninis.
 
  • I/O modules
  • Valve interfaces
  • AS-Interface/ fieldbus gateways
  • Addressing devices
  • AS-Interface power supply units
 
  • Dangtelis skirstytuvų saloms MPA ir CPX
  • Mažų matmenų taupantis erdvę
  • Legvai užsakomas ir pritaikomas skirstytuvų salai.
 
Core product range
  • Terminating resistor
  • Mounting components
  • Mounting attachments
  • Connection accessories