Produktai
Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos
Žarnelės
Jungtys
Vamzdžiai
Greitos jungtys PQ vamzdeliams
Movos
Paskirstytojas
Apsauginių kanalų sistemos
Priedai pneumatinių sujungimų sistemoms
 
 

Pneumatinių sistemų jungtys ir sąsajos

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Žarnelė skirta naudoti įvairiose darbinėse aplinkose, tame tarpe maisto pramonėje ir prie ugnies
 
Core product range
  • Linijiniai sujungimai ir sujungimo komponentai su greitosiom ir apspaudžiamom jungtim.
  • Greitųjų ir apspaudžiamų sujungimų tipinės formos: tiesi, L, T X, Y
  • Taip pat specialūs priedai tokie kaip užaklinimo kaiščiai.
 
  • Poliamidas, aliuminio lydinys, polietilenas
  • Išorinis skersmuo 6 ... 28 mm
  • Darbinis slėgis -0.95 ... 30 bar
  • Aplinkos temperatūra -30 ... 75 °C
  • Darbinė aplinka
    • suspaustas oras
    • vakuumas
    • skysčiai
 
  • Pajungimas G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Skersmuo 12, 15, 18, 22, 28 mm
 
Core product range
  • Užsidarantys sujungimai (susideda iš poros: kištukas - mova).
 
  • Sujungimas su vienu įėjimu ir daugiau kaip dviem išėjimais, išskyrus X- tipo greitasias jungtis.
 
  • Apsauginiai kanalai ir jų priedai.
 
  • Magistralinių sujungimo linijų komponentai atliekantys tokias funkcijas kaip linijos aklinimas, dubliavimas, žarnelių karpymas, ...