Produktai
Electric drives
Electric axes
Tiesinės pavaros su krumpliuotu diržu EGC-TB
Tiesinės pavaros su sraigtu EGC-BS
Tiesinė pavara EGC-HD-TB su krumpliuoto diržo pavara
Sraigtinė pavara EGC-HD-BS
Toothed belt axes ELGC-TB
Spindle axes ELGC-BS
Spindle axes ELGA-BS-KF
Krumpliuoto diržo pavara ELGA-TB-G
Toothed belt axes ELGA-TB-KF
Krumpliuoto diržo pavara ELGA-TB-RF
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
Tiesinė pavara ELGG su krumpliuoto diržo pavara
Krumpliuoto diržo pavaros ELGR
Cantilever axis ELCC
Single-axis systems YXCS
 

Spindle axis units ELGS-BS

  Spausdinti  
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 100 … 800 mm
  • Force 40 … 200 N