Produktai
Elektromechaninės pavaros
Tiesinės pavaros ir kreipiamosios
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axis units ELGS-TB
Mini slide unit EGSS
Toothed belt axes ELGE-TB
Electric cylinder EPCC
Cantilever axis ELCC
Elektrinis cilindras EPCO
Elektrinis cilindras ESBF
Tiesinės pavaros su sraigtu EGC-BS
Tiesinės pavaros su krumpliuotu diržu EGC-TB
Toothed belt axes ELGA-TB-KF
Krumpliuoto diržo pavara ELGA-TB-RF
Spindle axes ELGC-BS
Toothed belt axes ELGC-TB
Mini-slides EGSC
Sraigtinė pavara EGC-HD-BS
Tiesinė pavara EGC-HD-TB su krumpliuoto diržo pavara
Mini- kreipiamosios EGSL
Sraigtinė pavara EGSK
Spindle axes ELGA-BS-KF
Krumpliuoto diržo pavara ELGA-TB-G
Tiesinė pavara ELGG su krumpliuoto diržo pavara
Krumpliuoto diržo pavaros ELGR
Single-axis systems YXCS
 

Toothed belt axis units ELGS-TB

  Spausdinti  
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N