Produktai
Suslėgto oro paruošimo elementai
Filtras reguliatorius/ tepalinė
Serija MS
D serija, polimeriniai
 

Filtras reguliatorius/ tepalinė

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Dydžiai 4 , 6
  • Prieigos G1/8, G1/4, taip pat tiekiama su NPT- tipo sriegiais
  • Slėgis 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Srautas 800 ... 4800 l/min
  • Monometrai bar, psi, Mpa
  • Filtravimo elementas 40µm, 5µm
  • Kondensato išleidimas
    • Rankinis
    • Automatinis
  • Polimerinė kolba su polimerine apsauga
  • Srauto kryptis:
    • Iš kairės į dešinę
    • Iš dešinės į kairė
  • Tepalo įpurškėjas.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.