Produktai
Pneumatinės pavaros
Cilindrai su kreipiančiosiomis
Pavaros su kreipiamaisiais strypais
Kreipiamosios DFM, metrinėj sistemoj
Kreipiamosios DFM, colinėj sistemoj
Tiesinės pavaros DGRF
Kompaktiniai cilindrai ADNGF, metriniai
Mini cilindras su kreipiamaisias strypais DFC
Dvigubi cilindrai (Twin) DPZ
 

Pavaros su kreipiamaisiais strypais

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
  • Skersmuo12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Eiga 10 ... 400 mm
  • Jėga 51 ... 4712 N
  • Padėties nuskaitymas
  • Amortizavimas fiksuotas/ reguliuojamas
  • Slydimo kreipiamosios
  • Riedėjimo kreipiamosios
  • Galimi variantai
  • NPT-tipo sriegis.
 
  • Skersmuo 32,40, 50, 63 mm
  • Eiga 10 ... 400 mm
  • Jėga 483 ... 1870 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama abiejose pusėse
  • Slydimo kreipiamosios.
 
  • Higher loads thanks to guide rod and yoke plate
  • Skersmuo 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Eiga 1 ... 400 mm
  • Jėga 68 ... 4712 N
  • Padėties indikavimas
  • Amortizavimas fiksuotas/ pneumatinis- savaime susireguliuojantis
 
  • Diametras 4, 6, 10 mm
  • Eiga 5 ... 30 mm
  • Jėga 7,5 ... 47 N
  • Su padėties sekimu
  • Stabdymas: tampri atrama
  • Kreipiamosios su slydimo guoliais
  • Kreipiamosios su riedėjimo guoliais.
 
  • Skersmuo 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Eiga 10 ... 100 mm
  • Jėga 60 ... 966 N
  • Su padėties sekimu
  • Fiksuotas demferavimas
  • Kreipiamosios su slydimo guoliais
  • Kreipiamosios su riedėjimo guoliais