Produktai
Suslėgto oro paruošimo elementai
Classic
Service units with lubricator FRC
Service units without lubricator LFR
Service units FRC, FRCS
Filter regulators LFR, LFRS
Filtrai LF
Smulkus filtras LFMB
Mikro filtras LFMA
Aktyvuotos anglies filtras LFX
Filtrų kombinacija LFMBA
Slėgio reguliatoriai LR, LRS
Slėgio reguliatoriai montuojami į bateriją LRB, LRBS
Slėgio reguliatorių baterija LRB-K
Lubricators LOE
Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas HE
Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas elektra HEE
Įjungimo/ Išjungimo vožtuvas, valdomas pneumatiškai HEP
Lėto paleidimo vožtuvas HEL
Membrane air dryers LDM1
FRM išsišakojimo moduliai
Paskirstymo blokas FRZ
 

Classic

  Spausdinti  
  • Dydžiai MINI, MIDI, MAXI
  • Prieigos G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Srautas 550 ... 6000 l/min
  • Slėgio reguliavimo ribos 0,5 ... 12 bar
  • Filtravimo elementas 40µm
  • Proporcinis tepalo įpurškėjas
 
  • Dydžiai MINI, MIDI, MAXI
  • Prieigos G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Srautas 550 ... 6000 l/min
  • Slėgio reguliavimo ribos 0,5 ... 12 bar
  • Filtravimo elementas 40µ
 
  • Dydis MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Prieiga M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, taip pat galimi NPT sriegiai
  • Slėgis 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Pralaidumas 110 ... 11000 l/min
  • Manometras
    • su manometru
    • be manometro
  • Filtravimo lygis 40 µm, 5 µm
  • Kondensato išleidimo įtaisas
    • Rankinis
    • Pusiauautomatinis
    • Automatinis
  • Plastikinis gaubtas su plastikine apsauga
 
  • Dydis MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Prieiga M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, taip pat galimi NPT sriegiai
  • Slėgis 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Pralaidumas 110 ... 11000 l/min
  • Manometras
    • su manometru
    • be manometro
  • Filtravimo lygis 40 µm, 5 µm
  • Kondensato išleidimo įtaisas
    • Rankinis
    • Pusiauautomatinis
    • Automatinis
  • Plastikinis gaubtas su plastikine apsauga
 
  • Plastic bowl with metal bowl guard
  • Size; MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, also available with NPT thread
  • Pressure 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 170 ... 5300 l/min
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 250 ... 1250 l/min
  • Degree of filtration: 1 µm
  • Differential pressure indicator
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 130 ... 950 l/min
  • Degree of filtration: 0.01 µm
  • Differential pressure indicator
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 0 ... 16 bar
  • Flow rate: 130 ... 950 l/min
  • Residual oil content: ≤ 0,003 mg/m³
  • Prefiltering with 0.01 µm degree of filtration recommended
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 125 ... 600 l/min
  • Degree of filtration: 0.01 µm
  • Differential pressure indicator
  • Fully assembled filter combination
 
  • Dydis MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Prieiga M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, taip pat galimi NPT sriegiai
  • Slėgis 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. slėgio histerezė 0.2 ... 0.5 bar
  • Pralaidumas 120 ... 12500 l/min
  • Manometras
    • su manometru
    • be manometro
 
  • Dydis MINI, MIDI
  • Kolektorius
  • Slėgis 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. sėgio histerezė 0.2 bar
  • Pralaidumas 1600 ... 3800 l/min
  • Manometras
    • be manometro
 
  • Dydis MINI, MIDI
  • Prieiga G1/4, G3/8, G1/2
  • Slėgis 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. slėgio histerezė 0.2 ... 0.5 bar
  • Pralaidumas 1600 ... 3800 l/min
  • Manometras
    • be manometro
 
  • Dydis MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Pajungimas M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, gali būti ir NPT sriegis
  • Slėgis 1 ... 16 bar
  • Srauto diapazonas 200 ... 9 000 l/min
  • Gali būti su palstikine apsauga ir be plastikinės apsaugos
  • Tiesioginis sutepimas
  • Plastmasinė kolba su metaline apsauga.
 
  • Manually operated
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 0 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 10000 l/min
  • 3/2-way valve, normally closed
 
  • Solenoid actuated
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 2.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-way valve, normally closed
 
Alternative product available on request.
  • Pneumatic
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 2 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-way valve, normally closed
 
  • Pneumatically actuated
  • For gradual pressure build-up (for use with on/off valves HE and HEE)
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 3 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • MAXI dydis
  • Prieiga G1/2, G3/4, G1
  • Slėgis 3 ... 12.5 bar
  • Pralaidumas 300 ... 1000 l/min
  • Rasos taško sumažinimas 13 laipsnių
  • Jungimo plokštelės
    • be srieginių jungimo plokštelių
    • su srieginėmis jungimo plokštelėmis
 
  • Dydis MINI, MIDI, MAXI
  • Prieiga G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 taip pat galimi NPT sriegiai
  • Slėgis 0 ... 16 bar
  • Pralaidumas 1100 ... 20000 l/min
  • Jungimo plokštelės
    • be srieginių jungimo plokštelių
    • su srieginėmis jungimo plokštelėmis
 
  • Dydis MINI, MIDI, MAXI
  • Prieiga G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 taip pat galimi NPT sriegiai
  • Slėgis 0 ... 16 bar
  • Pralaidumas 1100 ... 20000 l/min
  • Jungimo plokštelės
    • be srieginių jungimo plokštelių
    • su srieginėmis jungimo plokštelėmis