Produktai
Suslėgto oro paruošimo elementai
Atidarymo / uždarymo ir lengvo paleidimo vožtuvai
Serija MS
Lėto paleidimo ir greito nuorinimo vožtuvas MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Lėto paleidimo ir greito nuorinimo vožtuvas MS-SV

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Up to Performance Level e
  • Dydis 6
  • Prieiga G1/2, taip pat tiekiama su NPT- tipo sriegiu
  • Slėgis 3,5 ... 10 bar
  • Srautas 4300 l/min
  • Valdymo įtampa 24 V DC
  • Valdymas:
  • Valdomas elektriniu signalu
  • Monometras bar, psi, MPa
  • 3/2- tipo skirstytuvas, normaliai uždaras
  • Slopintuvas
  • Srauto kryptis
    • Iš kairės į dešinę
    • Iš dešinės į kairę.
 
  • Dydis 9
  • Prieiga G3/4, G1 taip pat tiekiama su NPT- tipo sriegiu
  • Slėgis 3,5 ... 10 bar
  • Srautas 16000 l/min
  • Valdymo įtampa 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Valdymas:
  • Valdomas elektriniu signalu
  • Monometras bar, psi, Mpa
  • 3/2- tipo skirstytuvas, normaliai uždaras
  • Slopintuvas