Produktai
Skirstytuvų salos
Standartinės skirstytuvų salos
Skirstytuvų salos VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Manifold assemblies VTIA, ISO 15407-1
 

Standartinės skirstytuvų salos

  Spausdinti  
Core product range
  • Srautas 400 …3200 l/min
  • Plotis 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 skirstytuvai
  • Daugiapolinė jungtis
  • Magistralinio ryšio jungtis
  • AS- magistralės jungtis
  • Kanalų diagnostika.
 
  • Standardised electrical connection: type C square plug or individual connection with M8/M12 central plug
  • Flow rate: 400 ...1000 l/min
  • Width: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 valves
  • Voltage range: 12 V DC ... 230 V AC