Produktai
Skirstytuvų salos
Priedai skirstytuvų saloms
Skirstytuvai
Valve modules To standards
Skirstytuvai salai VTIA
Skirstytuvai saloms VTSA ir VTSA-F
 

Valve modules To standards

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Prieigos G1/8, ISO dydis 18mm (02); G1/4, ISO dydis 26mm (01)
  • Srautas 500 ... 1400 l/min
  • Įtampa 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V AC
  • Skirstytuvai jungiami kolektorinės plokštės
  • Valdomi elektriniu signalu, su valdymo oru
  • Kolektorinės plokštės
  • Tarpinės slėgio reguliatorių plokštės
  • Droselių plokštės
  • Vertikalios slėgio uždarymo plokštės
  • Vertikalios slėgio padavimo plokštės
  • Atskiros pajungimo plokštės.
 
  • Prieigos G1/8, ISO dydis 18mm (02); G1/4, ISO dydis 26mm (01), ISO dydis 42mm (1), ISO dydis 52mm (2)
  • Srautas 500 ... 2900 l/min
  • Įtampa24 V DC, 110 V AC
  • Skirstytuvai jungiami kolektorinės plokštės
    • Valdomi elektriniu signalu, su valdymo oru
  • Kolektorinės plokštės
  • Tarpinės slėgio reguliatorių plokštės
  • Droselių plokštės
  • Vertikalios slėgio uždarymo plokštės
  • Vertikalios slėgio padavimo plokštės
  • Kampinio pajungimo plokštės
  • Atskiros pajungimo plokštės.