Produktai
Skirstytuvų salos
Priedai skirstytuvų saloms
Skirstytuvai
Universal valve modules
skirstytuvai MPA salai
Skirstytuvai salai CPV, Compact Performance
Skirstytuvai salai CPV-SC Smart Cubic
Skirstytuvai salai VTUB-12
 

Universal valve modules

  Spausdinti  
  • Srautas iki 700 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • paprastai keičiami skirstytuvai
  • Modulinėm, multifunkcinėm salom iki 64 skirstytuvų.
 
  • Srautas iki 1600 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Skirstytuvai grupiniam montavimui
  • Skirstytuvų salom iki 8 skirstytuvų.
 
  • Pajungimas M5
  • Greitoji jungtis 3, 4 mm
  • Srautas 150 ... 220 l/min
  • Įtampa 24 V DC
  • Pusiau linijinis vožtuvas
  • Montuojamas ant plokštės skirstytuvas
    • Elektrinis valdymas, papildomas oras,pneumatinė spyruoklė
    • Pneumatinis valdymas
    • Signalo būsenos indikacija LED
  • Individualus montavimas ant plokštės
  • Grupinis montavimas ant plokštės.
 
  • Plotis 12 mm
  • Srautas 400 l/min
  • Kištukinė prieiga 4, 6 mm
  • Įtampa 24 VDC
  • Slėgis 2,8 ... 8 bar
  • Apsauga IP65
  • Dalinis vožtuvas
    • Elektrinis, valdomas, pneumatnis sugrąžinimas.