Produktai
Skirstytuvai
Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai
Universalūs skirstytuvai
Standartiniai skirstytuvai
Specializuoti skirstytuvai
 
Skirstytuvai >   

Tiesiogiai elektriškai ar pneumatiškai valdomi vožtuvai

= Core product range
  Spausdinti  
Core product range
  • Pralaidumas 4 ... 7500 l/min
  • Įtampa 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Prieiga M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pajungimas 6, 8 mm
  • Montuojama ant pado
 
Core product range
  • Flow rate: 400 ... 6000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Connection: G1/8, G1/4, ISO1, G3/8, ISO2, G1/2, ISO3, G3/4, ISO4
  • Sub-base valve
 
  • Pralaidumas 10 ... 1800 l/min
  • Įtampa 5, 12, 24 V DC
  • Prieiga M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Pajungimas 3, 4, 6 mm
  • Dygliuotas pajungimas PK3
  • Montuojama ant pado